• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Systèmes de guidage en V/Rails à deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Systèmes de guidage en V/Rails à deux côtés:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Dureté
BVGUREN 1.1191 Équiv.Oxydé noir58HRC (bord 90°)
BVGURSEN 1.4125 Équiv.-52HRC (bord 90°)

Spécifications

Référence pièce-L
BVGUR25-90
Référence pièceL Incrément de 50mm(W)W1TN
±1.0
P
±0.2
d
Type
BVGUR
BVGURS
2590~1740
(Se reporter à la liste des prix pour la dimension L.)
(25)25.744.5 20505.5 
44(44)44.746.0 7.0 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BVGUR25-[90-1740/50]
BVGUR44-[90-1740/50]
BVGURS25-[90-1740/50]
BVGURS44-[90-1740/50]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNo. Matériau L
(mm)

-

5 jours 1025EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1740

-

5 jours 1044EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1740

-

5 jours 1025EN 1.4125 Equiv.90 ~ 1740

-

5 jours 1044EN 1.4125 Equiv.90 ~ 1740

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique