Plaques de glissement exemptes d'huile / Type en alliage de cuivre configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de glissement exemptes d'huile/Type en alliage de cuivre configurable:Affichage d'image associés

Plaques de glissement exemptes d'huile/Type en alliage de cuivre configurable:Affichage d'image associés
  Matériau : lubrifiant solide incorporé à un alliage de laiton haute résistance
  Accessoire : vis à tête basse à six pans creux pour trou de vis
Vis à tête plate à six pans creux chanfreinée

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-Diamètre nominal de la vis
GRPZ4H-150-100-10-Z6
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TDiamètre nominal de la visXY
TypeNominalABT=5T=10
GRPZ2H50~6028~805

10
P5P6
Z6
30-
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
3H151~180P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
2HA
2HB
50~6050~1005

10
P5P6
Z6
3030(B≤80)

60(B≥81)
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
4H80~10050~1005

10
P5P6
Z6
6030(B≤80)
60(B≤100)
80(B≤120)
100(B≥121)
101~12080
121~150100
6H150~180100~150P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
 ■ Taille de vis fournie
Diamètre nominal de la visMx ℓ 
P5P6, Z 6Z8
T=5M5x16M6x16-
T=10-M6x20M8x20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z8
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-P6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-Z8
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trous A
(mm)
B
(mm)
P T
(mm)
Z
1 12 jours 2H (deux trous)50 ~ 15028 ~ 805 ~ 65 ~ 10-
1 12 jours 2H (deux trous)50 ~ 15028 ~ 80-5 ~ 106
1 12 jours 2HA (2 trous)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 jours 2HA (2 trous)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 jours 2HB (2 trous)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 jours 2HB (2 trous)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 jours 3H (trois trous)151 ~ 20028 ~ 8065 ~ 10-
1 12 jours 3H (trois trous)151 ~ 20028 ~ 80-5 ~ 108
1 12 jours 4H (quatre trous)80 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 jours 4H (quatre trous)80 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 jours 6H (six trous)150 ~ 200100 ~ 15065 ~ 10-
1 12 jours 6H (six trous)150 ~ 200100 ~ 150-5 ~ 108

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique