Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Support de montage | ||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
Porte-câbles + Support de montage | MHPKS | Nylon 6 + fibre de verre 20% (température de fonctionnement -10~80°C) Norme d'inflammabilité UL94-HB Équiv. | EN 1.0330 Équiv. | Placage chrome trivalent brillant |
Référence pièce | - | Rayon de pliage | - | Nombre de maillons | - | Direction de montage |
MHPKS203 | - | 30 | - | 18 | - | A |
Référence pièce | Sélection du rayon de pliage | Nombre de maillons | Direction de montage * | Dimensions du porte-câbles | Cotes de montage | H (Hauteur de montage) | H1 | HF (Hauteur physique requise) | K (Arc + marge) | Poids par mètre (kg) (référence) | |||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | Extrémité mobile | Extrémité fixe | ||||||||||||
Type | N° | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||
MHPKS (Porte-câbles + Supports de montage) | 101 | 19 | 5~25 | S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe) | 9 | 12 | 9 | 16 | 20 | 18 | - | 8 | 9 | 3.2 | - | - | - | - | 50 | 38 | 62 | 109.7 | 0.105 |
202 | 30 | 6~34 | A B | 16 | 20 | 18 | 26 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 12.4 | 24.4 | 10.4 | 22.4 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.222 | |
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
203 | 30 | 6~34 | 16 | 20 | 24 | 32 | 25 | 30 | 18.4 | 30.4 | 16.4 | 28.4 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.24 | ||||||
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
204 | 38 | 6~31 | 16 | 22 | 29 | 43 | 32 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 23.6 | 39.6 | 20 | 36 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.45 | ||
50 | 7~32 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
206 | 38 | 6~31 | 16 | 22 | 44 | 59 | 32 | 43 | 39.6 | 55.6 | 36 | 52 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.51 | ||||||
50 | 7~32 | 122 | 100 | 142 | 217 |
Référence pièce | Sélection du rayon de pliage | Nombre de maillons | Direction de montage * | Prix unitaire | |
Porte-câbles + support de montage (prix unitaire d'un maillon x nombre de maillons) + prix du support de montage | |||||
Type | N° | ||||
MHPKS (Porte-câbles + Supports de montage) | 101 | 19 | 5~25 | S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe) | |
202 | 30 | 6~34 | A B | ||
45 | 8~36 | ||||
203 | 30 | 6~34 | |||
45 | 8~36 | ||||
204 | 38 | 6~31 | |||
50 | 7~32 | ||||
206 | 38 | 6~31 | |||
50 | 7~32 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur intérieure A (mm) | Largeur intérieure C (mm) | Rayon de pliage R (mm) | Pas du maillon P (mm) | Nombre de maillons | Sens de montage du côté déplacement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 5 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 6 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
13.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 7 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 8 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
15.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 9 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 10 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 11 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
17.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 12 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
18.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 13 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
19.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 14 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
19.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 15 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 16 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
21.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 17 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
22.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 18 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
22.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 19 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
23.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 20 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
24.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 21 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
25.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 22 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
25.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 23 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
26.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 24 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
27.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | 9 | 19 | 20 | 25 | S (commune à la circonférence intérieure et extérieure) | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 6 | A (circonférence extérieure) | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 6 | B (circonférence intérieure) | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 7 | A (circonférence extérieure) | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 7 | B (circonférence intérieure) | |
24.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 8 | A (circonférence extérieure) | |
24.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 8 | B (circonférence intérieure) | |
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 9 | A (circonférence extérieure) | |
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 9 | B (circonférence intérieure) | |
26.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 10 | A (circonférence extérieure) | |
26.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 10 | B (circonférence intérieure) | |
27.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 11 | A (circonférence extérieure) | |
27.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 11 | B (circonférence intérieure) | |
28.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 12 | A (circonférence extérieure) | |
28.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 12 | B (circonférence intérieure) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 13 | A (circonférence extérieure) | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 13 | B (circonférence intérieure) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 14 | A (circonférence extérieure) | |
30.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 14 | B (circonférence intérieure) | |
31.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 15 | A (circonférence extérieure) | |
31.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 15 | B (circonférence intérieure) | |
33.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 16 | A (circonférence extérieure) | |
33.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 16 | B (circonférence intérieure) | |
34.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 17 | A (circonférence extérieure) | |
34.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 17 | B (circonférence intérieure) | |
35.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 18 | A (circonférence extérieure) | |
35.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 18 | B (circonférence intérieure) | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 19 | A (circonférence extérieure) | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 19 | B (circonférence intérieure) | |
37.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 20 | A (circonférence extérieure) | |
37.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 20 | B (circonférence intérieure) | |
38.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 21 | A (circonférence extérieure) | |
38.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 21 | B (circonférence intérieure) | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 22 | A (circonférence extérieure) | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 22 | B (circonférence intérieure) | |
40.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 23 | A (circonférence extérieure) | |
40.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 23 | B (circonférence intérieure) | |
41.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 24 | A (circonférence extérieure) | |
41.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 24 | B (circonférence intérieure) | |
42.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 30 | 25 | 25 | A (circonférence extérieure) |
Loading...
Type | Forme carrée | Type de couvercle | Type à rabat sans ouverture/fermeture | Numéro de séparation interne du support | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Surface d'insertion de câble | Non fourni | Type à mouvement | Mouvement en 2 dimensions | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Matériau du corps | Nylon 6+verre 20% |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur intérieure A(mm)
Largeur intérieure C(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Pas du maillon P(mm)
Nombre de maillons
Sens de montage du côté déplacement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles