Raccords pour le vide / À embase JIS / GF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour le vide/À embase JIS/GF:Affichage d'image associés

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence
FRNWC25
RéférenceDP.C.D.TdG1G2Type de trou usinéTaille de joint torique applicablePrix unitaire
TypeQté 1 ~ 4
E1FRVGFRVGA
FRVG
FRVGA
10A7050810243417.8V24  
20A8060810344427.7V34  
25A9070810405034.4V40  
40A105851010556549.1V55  
50A1201001010708061.1V70  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRVG10A
FRVG20A
FRVG25A
FRVG40A
FRVG50A
FRVGA10A
FRVGA20A
FRVGA25A
FRVGA40A
FRVGA50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Shape Flange Size (Nominal) Connection Pipe Type

28.96 €

1 5 jours 10Obturateur1010A

28.96 €

1 5 jours 10Obturateur2020A

32.74 €

1 5 jours 10Obturateur2525A

40.30 €

1 5 jours 10Obturateur4040A

42.82 €

1 5 jours 10Obturateur5050A

27.72 €

1 5 jours 10Standard1010A

27.72 €

1 5 jours 10Standard2020A

31.49 €

1 5 jours 10Standard2525A

39.04 €

1 5 jours 10Standard4040A

41.57 €

1 5 jours 10Standard5050A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Ces tuyaux de vide sont destinés au dispositif d'évacuation auxiliaire d'un système à vide élevé ou au raccord à vide principal d'un système à vide très élevé.
Les pièces de plomberie du type à embase NW (KF) permettent de détacher fréquemment les tuyaux sans l'aide d'outils. Conformes à la norme ISO · KF.

■Spécifications
Les dimensions et les formes sont conformes à la norme ISO2861/1-1974 -JISB8365 : 1988.

Exemple d'utilisation

Raccords pour le vide/À embase JIS/GF:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Embase Flange Type VG Material EN 1.4301 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique