Plaques en polyacétal

Plaques en polyacétal

(i)Remarque

  • Suite à une modification des normes de matériaux, l'épaisseur de plaque de 6mm (dimension T) du type PACA a une tolérance de dimension T mise à jour (+0mm ou plus).Les commandes ont été suspendues en raison de la possibilité qu'elle devienne la même norme que la dimension T de 9mm à la suite de cette modification. Si une dimension T de 6mm est requise, sélectionnez PACA2F, le produit fini de surface supérieure-inférieure comme alternative recommandée. Les normes de la dimension T de 6mm du type PACA seront désormais intégrées avec la dimension T de 9mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques en polyacétal:Affichage d'image associés
Typelasse MCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
PAAStandardBlanc-45~95°C
PABANoir
PACAAntistatiqueOcreTempérature ambiante : ~ 80°C

Spécifications

 ■ Type pré-percé
Référence pièce-A-B-T-F-G-Vis
Diamètre nominal
-L
PABA4H
PABA4H
-
-
400
500
-
-
325
300
-
-
15
10
-
-
F300
F300
-
-
G200
G200
-
-
Z6
M5

-

L7.5
Référence pièceABPlage de dimension T par matériauTFG
TypeTolérance de la dimension TNombre de trous
PAA (blanc standard)
PABA (noir standard)
PACA (classe antistatique)
Sciage circulaireIncrément de 1mm SélectionnableIncrément de 0.5mm
Non disponible2H (horizontal)
2HL (vertical)
4H
6H
20~50020~400PAA
PABA
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 306~491.54.5~395.5
(2H)
6~391.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~245.5
PACA6, 9, 12, 19, 25(6H)
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F)Incrément de 1mm Dimension T configurable : incrément de 0.1mmIncrément de 0.5mm
2FQ 0~+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2~0
2H (horizontal)
2HL (vertical)
4H
6H
20~40020~250PAA
PABA
5~296~391.54.5~245.5
(2H)
6~241.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~195.5
PACA5~24(6H)

Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5. (d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).

Dimension TDiamètre nominal du trou prépercé
Trou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
NZML
53
4
5
6
8
10
-34    Sélectionner dans le tableau 1
6, 73    3456  
8345  3456  
9 456 34568 
10, 11 456 3456810
12~14 456 3456810
15~30 45683456810

Modifications

Plaques en polyacétal:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur Traitement des trous Méthode de finition Tolérance de la dimension T A
(mm)
B
(mm)
D F
(mm)
G
(mm)
N T
(mm)
Z

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 104.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 104.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 104.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 5003 ~ 106 ~ 591.54.5 ~ 495.5-5 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 591.54.5 ~ 495.53 ~ 105 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 591.54.5 ~ 495.5-5 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 5003 ~ 104.5 ~ 595.56 ~ 491.5-5 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-4.5 ~ 595.56 ~ 491.53 ~ 105 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc2HLSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-4.5 ~ 595.56 ~ 491.5-5 ~ 303 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 5003 ~ 106 ~ 591.56 ~ 491.5-5 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 591.56 ~ 491.53 ~ 105 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc4HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 591.56 ~ 491.5-5 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 5003 ~ 106 ~ 295.56 ~ 491.5-5 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 295.56 ~ 491.53 ~ 105 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardBlanc6HSciage circulaire-20 ~ 60020 ~ 500-6 ~ 295.56 ~ 491.5-5 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 104.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.53 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.5-5 ~ 293 ~ 10

Loading...

Informations de base

Matériau Polyacetal (POM, Duracon) Nom du matériau Polyacetal (POM, Duracon)

Produits complémentaires

Assistance technique