Galet de cames revêtu uréthane / tête avec CHC / Plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galet de cames revêtu uréthane/tête avec CHC/Plat:Affichage d'image associés
TypeMatériauAccessoire
Tête à six pans creux (d5 ~ 10)Tête à six pans creux et filetage (d12 ~ 16)
Avec jointSans jointAvec jointSans jointUréthanePoussoirs de cames
CFFRUACFFRUUCFTAHCFFTHShore A90EN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFRUAS-CFTSH-EN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
CFFRUAG-CFTGH-Shore A50EN 1.3505 équiv.1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)

Spécifications

Référence pièce-D
CFRAH12-30
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1Ld1d21HCharge admissible (N)Vitesse de rotation admissible (tr/min)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeTolérance dh7Shore A90Shore A50CFFRUACFFRUASCFFRUAGCFFRUUCFTAHCFTSHCFTGHCFFTH
(avec joint)
CFFRUA
CFFRUAS
CFFRUAG
(sans joint)
CFFRUU
50
-0.012
135x0.891023--7.5-368150025013    ----
6166x1.01112289490130022022    ----
80
-0.015
198x1.25321196118019033    ----
102210x1.25121336135110106017050    ----
2611893015066    ----
(avec joint)
CFTAH
CFTSH
CFTGH
(sans joint)
CFFTH
120
-0.018
3012x1.5141540361466147830140103----    
32151800130113----    
163516x1.51819.552188202740120181----    
Les normes de d12, 16 ont été modifiées pour les produits à tête à six pans creux et filetage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFRUA5-13
CFFRUA6-16
CFFRUA8-19
CFFRUA10-22
CFFRUA10-26
CFFRUAG5-13
CFFRUAG6-16
CFFRUAG8-19
CFFRUAG10-22
CFFRUAG10-26
CFFRUAS5-13
CFFRUAS6-16
CFFRUAS8-19
CFFRUAS10-22
CFFRUAS10-26
CFFRUU5-13
CFFRUU6-16
CFFRUU8-19
CFFRUU10-22
CFFRUU10-26
CFFTH12-30
CFFTH12-32
CFFTH16-35
CFTAH12-30
CFTAH12-32
CFTAH16-35
CFTGH12-30
CFTGH12-32
CFTGH16-35
CFTSH12-30
CFTSH12-32
CFTSH16-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Méthode de serrage Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge admissible
(N)
Joints

37.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

32.74 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

32.74 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

34.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

44.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10139M5x0.8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue25068Fourni

39.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue22090Fourni

41.31 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue19096Fourni

41.31 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue170110Fourni

43.20 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue150118Fourni

57.18 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue150068Fourni

54.16 €

27.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue130090Fourni

55.92 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue118096Fourni

55.92 €

1 Disponible 5 jours 102212M10x1.25Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1060110Fourni

57.93 €

1 Disponible 5 jours 102612M10x1.25Tête à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue930118Fourni

34.25 €

1 Disponible 5 jours 10139M5x0.8Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-150068Non fourni

28.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

101611M6x1.0Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-130090Non fourni

30.11 €

1 Disponible 5 jours 101911M8x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-118096Non fourni

30.11 €

16.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

102212M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-1060110Non fourni

31.61 €

19.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

102612M10x1.25Tête à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.-930118Non fourni

36.90 €

20.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue830147Non fourni

38.41 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue800151Non fourni

39.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue740202Non fourni

40.17 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue830147Fourni

41.81 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue800151Fourni

43.20 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue740202Fourni

50.76 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue830147Fourni

52.64 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue800151Fourni

54.39 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv.Type de système de retenue740202Fourni

78.46 €

1 Disponible 5 jours 103014M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue830147Fourni

80.86 €

1 Disponible 5 jours 103214M12 x 1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue800151Fourni

109.31 €

1 Disponible 5 jours 103518M16x1.5Tête filetée à six pans creux[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue740202Fourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tableau de substitution des références pour les modifications de la norme des poussoirs de cames (d12, 16)
TypeAncienne référence (d12, 16)Nouvelle référence (d12, 16)
Ancienne normeAncien six pans creuxTête à six pans creux et filetage
UréthaneCFFRRZCFFRRACFRAH
CFFRRZSCFFRRASCFRSH
CFFRRCFFRRUCFRTH
CFFRRS-CFRTSH
CFFRUZCFFRUACFTAH
CFFRUZSCFFRUASCFTSH
-CFFRUAGCFTGH
CFFRUCFFRUUCFFTH

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Circonférence extérieure du rouleau En uréthane
Normes de taille Série métrique Arbre Fourni

Assistance technique