Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | TYPE | |||
Plate | Sphérique | R conique | Conique | ||
Acier inoxydable à dureté élevée | 35HRC~ | SFKKS | SPKKS | STKKS | SXKKS |
Référence | - | D | - | L | - | E | |
SPKKS | - | D1.51 | - | L20.2 | (sphérique) | ||
SXKKS | - | D2.28 | - | L10.5 | - | E2 | (conique) |
Référence | D | L | E (type conique uniquement) | |||
Incrément de 0.01mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 0.5mm | ||||
Plate SFKKS | Sphérique SPKKS | R conique STKKS | Conique SXKKS | 1.00~2.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
2.01~3.00 | 3.0~30.0 | 0.5~2.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SFKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SPKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
STKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1] |
SXKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]-E[0.5-2.5/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'embout du côté entrée | D (mm) | E | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Plate | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sphérique | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | R conique | 1 ~ 3 | - | 3 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Avec chanfrein | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 2.5 | 3 ~ 30 |
Loading...
Forme de base | Droit / avec évent | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Style d'entrée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du côté montage | Droit (ajustement forcé) | Traitement de surface | Non fourni | Traitement thermique | Non fourni |
Matériau | Acier inoxydable | Type en acier inoxydable | Acier inoxydable à dureté élevée | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.02 |
Diam. extérieur côté montage Tolérance | 0/-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Type d'embout du côté entrée
D(mm)
E
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles