Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau 1 | Dureté | Type | |
P 0 -0.02 | Pg6 | ||
EN 1.1191 équiv. | - | KJPS | KJPGS |
EN 1.1191 équiv. | 45HRC~ | KJPSH | KJPGSH |
EN 1.4301 équiv. | - | KJPSS | KJPGSS |
2 EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | KJPSSC | KJPGSSC |
Référence pièce (TYPE, D) | - | P | - | L |
KJPS10L | - | P14.5 | - | L10 |
P | g6 |
2.00~ 3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004-0.012 |
6.01~10.00 | -0.005-0.014 |
10.01~18.00 | -0.006-0.017 |
18.01~30.00 | -0.007-0.020 |
Référence pièce | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | M | ||
Type | D | P Configurable | L Configurable | ||
(P 0 -0.02) | (Pg6) | ||||
(EN 1.1191 équiv.) KJPS (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPSH (EN 1.4301 équiv.) KJPSS (EN 1.4037 équiv.) KJPSSC | (EN 1.1191 équiv.) KJPGS (EN 1.1191 équiv. trempé) KJPGSH (EN 1.4301 équiv.) KJPGSS (EN 1.4037 équiv.) KJPGSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | (quand P<8) 5~40 (quand P≥8) 5~50 Pour EN 1.4301 équiv. L≤Px5 Pour des goupilles plus longues, P.1827. | M4 |
10 | 2.00~ 8.00 | M5 | |||
12 | 4.00~10.00 | M5 | |||
16 | 8.00~14.00 | M5 | |||
20 | 10.00~18.00 | M5 | |||
25 | 15.00~23.00 | M5 | |||
10L | 10.00~16.00 | M5 | |||
12L | 12.00~20.00 | M5 | |||
16L | 16.00~25.00 | M5 | |||
20L | 20.00~30.00 | M5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Dureté | Grande tête/petite tête | Tolérance de la dimension P de la partie d'insertion | Diam. extérieur D (Ø) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | g6 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 50 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 50 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 50 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 50 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 50 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Grande tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 50 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 45HRC ~ | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 50 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 50 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | Petite tête | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | 45 - 50HRC | Petite tête | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 50 | 2 ~ 8 |
Loading...
Type | Goupille fendue | Shape | Droit | Tip Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | Droit | Shape of Stepped Section | Forme circulaire | Sélection de la longueur de la poignée | Fixe |
Longueur de la poignée Z(mm) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Material
Dureté
Grande tête/petite tête
Tolérance de la dimension P de la partie d'insertion
Diam. extérieur D(Ø)
L(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles