Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KJBA16-P10-L20
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Type | |||
P/L sélectionnables | P, L configurables | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 équiv. (Matériau brut) | - | - | - | - | KJBSN | KJBHSN |
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | - | KJBA | KJBHA | KJBS | KJBHS |
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | Placage autocatalytique au nickel | - | - | KJBSM | KJBHSM |
EN 1.4301 équiv.2 | - | - | - | - | KJBSS | KJBHSS |
EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | - | - | - | KJBSSC | KJBHSSC |
Référence pièce | - | P | - | L | ||
Type | D | |||||
KJBA KJBSN | 10 12 | - - | P5 P6.53 | - - | L15 L20 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Référence pièce | Sélection P | L Sélection | R | Prix unitaire | |||
Type | D | ||||||
(P+0.03 +0.01) KJBA | 10 | 3 | 10 | 1.0 | |||
4 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
5 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | ||||
8 | 15 | 0.5 | |||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | ||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | ||||
10 | 15 | 0.5 | |||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | |||
12 | 15 | 20 | 0.5 |
Référence pièce | Sélection P | L Sélection | R | Prix unitaire | ||||
Type | D | |||||||
(PH7) KJBHA | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | |||
5 | 15 | 1.0 | ||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | 2.0 | |||||
13 | 20 | 25 | 0.5 |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | R | Prix unitaire | |||||
Type | D | KJBSN | KJBS | KJBSM | KJBSS | KJBSSC | |||
(JIS-SKS93 équiv. matériau brut) KJBSN (JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBS (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBSM (EN 1.4301 équiv.) KJBSS (EN 1.4037 équiv.) KJBSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<5 L≤Px4. Quand P≥5 L≤Px3. | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Référence pièce | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | R | Prix unitaire | |||||
Type | D | KJBHSN | KJBHS | KJBHSM | KJBHSS | KJBHSSC | |||
(JIS-SKS93 équiv. matériau brut) KJBHSN (JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBHS (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBHSM (EN 1.4301 équiv.) KJBHSS (EN 1.4037 équiv.) KJBHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<5 L≤Px4. Quand P≥5 L≤Px3. | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KJBA16-P10-L20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | D.I. P (Ø) | Longueur totale L (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 16 | 10 | 20 | - | - |
Loading...
Basic Shape | Droit | Hole Selectable | Droit | Hole Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Non taraudé | Outer Diameter Tolerance | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Manchons pour gabarit de contrôle / Droit, le numéro d'article est le suivant: KJBA16-P10-L20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KJBA16-P10-L20.
Configurer
Propriétés de base
L(mm)
P(mm)
Type
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
D.I. P(Ø)
Longueur totale L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KJBA10-P5-L10 |
KJBA10-P5-L15 |
KJBA10-P6-L10 |
KJBA16-P12-L15 |
KJBA16-P12-L20 |
KJBHA10-P4-L10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | D.I. P (Ø) | Longueur totale L (mm) | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 15 | - | - | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 10 | - | - | |
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 15 | - | - | |
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 20 | - | - | |
11.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type P, L sélectionnable standard | H7 | 10 | 4 | 10 | - | - |