Sondes de contact – Série NP68S3SF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NP68S3SF-K

Sondes de contact – Série NP68S3SF:Affichage d'image associés
Sondes de contact – Série NP68S3SF:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreBronze phosphoreuxPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage
(min.)
Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP301.27mm2.5mm (2.0mm)5gf (40gf)45gf (80gf)1A100mΩ50,000 fois   
NP30HD15gf46gf
NP721.27mm2.5mm30gf50gf1A80mΩ25,000 fois   
NP72HD15gf100gf 
NP68S3SF1.27mm4.3mm25gf50gf2A80mΩ30,000 fois   
NP68S330gf90gf
NP761.27mm6.0mm60gf150gf1.3A80mΩ300,000 fois   
La pleine course entre ( ) s'applique aux formes d'embout C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH et AS.
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR30K, NR68 et NR68S.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm   
NR30SH-B0.87~0.88mm   
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm   
NR68NP68S3SF
NP68S3
0.83~0.84mm   
NR68S
NR76NP760.97~0.98mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP68S3SF-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.77 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.27Pyramide triangulaire K3 à 4,54.330,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02806.3-18.32550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Properties Standard

Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – Série NP68S3SF, le numéro d'article est le suivant: NP68S3SF-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP68S3SF-K.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NP68S3-D
NP68S3-E
NP68S3-G
NP68S3SF-A
NR68
NR68S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.77 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.27[Cuvette] Cuvette D3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.27[Aiguille] Aiguille E3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.27[Plat] Plat G3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02806.3-18.33090

2.77 €

1 Disponible 5 jours 10Sondes de contact1.27[Brioche] Brioche A3 à 4,54.330,1 à 50-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02806.3-18.32550

1.25 €

1 Disponible 5 jours 10Réceptacle-----[Cylindrique] Type à soudage et serti B----0.01 à 1[Alliage de cuivre] Laiton0.8525,1 à 30----0.9725.3--

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Réceptacle-----CType à soudage----0.01 à 1[Alliage de cuivre] Laiton0.8525,1 à 30----0.9725.3--

Produits complémentaires

Assistance technique