Sondes de contact – Série NP68SF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sondes de contact – Série NP68SF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sondes de contact – Série NP68SF
  • Sondes de contact – Série NP68SF
  • Sondes de contact – Série NP68SF
Sondes de contact – Série NP68SF:Affichage d'image associés
Sondes de contact – Série NP68SF:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurISO-TC90 équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreBronze phosphoreuxPlacage or sur sous-couche nickel
RessortAcier à ressort (JIS-SWP)Placage or

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP68SF
NRB68
-
-
A
-

W

-

1000
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ100,000 fois   
NP6830gf90gf
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR68, NR68S, NR45S et NR45.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84mm   
NR68S
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NP68-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Aiguille] Aiguille E3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.2Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Sondes de contact – Série NP68SF:Affichage d'image associés

Informations de base

Properties Standard

Vous vous trouvez sur la page de Sondes de contact – Série NP68SF, le numéro d'article est le suivant: NP68-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NP68-E.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NP68-B
NP68-C
NP68-D
NP68-G
NP68-H
NP68-J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Forme sphérique (SR)] Sphère(SR) B3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.2Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

2.45 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Aiguille] Aiguille C3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.49Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Cuvette] Cuvette D3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.2Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Plat] Plat G3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.1.2Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Brioche] Brioche H3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.49Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

2.52 €

1 5 jours 10Sondes de contact1.4[Cuvette] Cuvette J3 à 4,54.350,1 à 100-[Acier au carbone] ISO-TC90 Equiv.0.49Base de placage nickel, placage rhodium5,1 à 8-[Alliage de cuivre] Bronze phosphoreux0.6815,1 à 2020,1 à 30,02.5606.3-18.33090

Produits complémentaires

Assistance technique