Réceptacles avec fil de plomb

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NR45S
NRB68
NRSB45
-


B


-
-

W
W

-
-

1000
400
Référence pièceSélection de la couleur de câbleLongueur du fil de sortie (mm)Fil de sortieFilTension de fonctionnement maximaleRéceptacles utilisésLongueur du fil de sortie 400mmLongueur du fil de sortie 1000mm
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~5001 à 69 pièce(s)70~99100~500
NRB68W
R
BL
(blanc)
(rouge)
(bleu)
400
1000
Ø0.63Ø0.12x7 pièces250VNR68      
NRB88Ø0.63Ø0.12x7 piècesNR88      
NRSB45Ø1.0Ø0.08x40 piècesNR45S-B      
NRB45Ø1.0Ø0.08x40 piècesNR45-B      
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NRB45-BL-1000
NRB45-BL-400
NRB45-R-1000
NRB45-R-400
NRB45-W-1000
NRB45-W-400
NRB68-BL-1000
NRB68-BL-400
NRB68-R-1000
NRB68-R-400
NRB68-W-1000
NRB68-W-400
NRB88-BL-1000
NRB88-BL-400
NRB88-R-1000
NRB88-R-400
NRB88-W-1000
NRB88-W-400
NRSB45-BL-1000
NRSB45-BL-400
NRSB45-R-1000
NRSB45-R-400
NRSB45-W-1000
NRSB45-W-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEnd Shape Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Sélection de la couleur de câble Longueur du fil de sortie
(mm)

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2BL (bleu)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2BL (bleu)400

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2R (rouge)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2R (rouge)400

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2W (blanc)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3225,1 à 301.4229.2W (blanc)400

4.03 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3BL (bleu)1000

3.15 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3BL (bleu)400

4.03 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3R (rouge)1000

3.15 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3R (rouge)400

4.03 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3W (blanc)1000

3.15 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B0.01 à 10.8525,1 à 300.9725.3W (blanc)400

3.66 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1BL (bleu)1000

2.77 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1BL (bleu)400

3.66 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1R (rouge)1000

2.77 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1R (rouge)400

3.66 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1W (blanc)1000

2.77 €

1 Disponible 7 jours 10-1,01 à 1,501.1015,1 à 201.3017.1W (blanc)400

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5BL (bleu)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5BL (bleu)400

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5R (rouge)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5R (rouge)400

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5W (blanc)1000

2.52 €

1 Disponible 7 jours 10[Cylindrique] Type à soudage et serti B1,01 à 1,501.3215,1 à 201.4217.5W (blanc)400

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Réceptacles avec fil de plomb:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Réceptacle Barrel, Receptacle Material Laiton Properties Standard

Produits complémentaires

Assistance technique