• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Haute précision] Axe Z / Glissière à queue d'aronde / Vis d'alimentation / Rectangulaire / Long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Haute précision] Axe Z/Glissière à queue d'aronde/Vis d'alimentation/Rectangulaire/Long:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZLSL90-5
Référence pièceDéplacement par rotation (mm)Distance de déplacement
(mm)
LCapacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Poids
(kg)
Prix unitaire
TYPELinéarité
ZLSL902±279014.7300.18
5
10
1202±421200.2
5
10
1505±57150400.22
10
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici
Plaque réglable XPLT40 : utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZLSL90-2
ZLSL90-5
ZLSL90-10
ZLSL120-2
ZLSL120-5
ZLSL120-10
ZLSL150-5
ZLSL150-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement (plage sélectionnable) Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)
(mm)

272.66 €

1 Disponible 5 jours 10±10-30mm±27302

272.66 €

1 Disponible 5 jours 10±10-30mm±27305

272.66 €

1 Disponible 5 jours 10±10-30mm±273010

300.80 €

1 Disponible 5 jours 10±30mm ou plus±42302

300.80 €

1 Disponible 5 jours 10±30mm ou plus±42305

300.80 €

1 Disponible 5 jours 10±30mm ou plus±423010

330.13 €

1 Disponible 5 jours 10±30mm ou plus±57405

330.13 €

1 Disponible 5 jours 10±30mm ou plus±574010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (longueur) L(mm) 40
Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 14.7 Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Position du bouton d'alimentation Central Collier Levier de serrage
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton

Assistance technique