Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GFSG40-25-NR
Référence pièce |
GFSG40-25 |
Référence pièce | Vue d'en haut | Vue avant | Vue latérale | |||||||||
Type | A-H | B | J | H1 | D | G | P | Q | X | ℓ | d1 | d2 |
GFSG | 25- 20 | 16 | 5.3 | 15 | 9 | 5.5 | 6 | 6.1 | 20 | 3 | 2.1 | 4.2 |
25- 35 | 16 | 5.3 | 15 | 9 | 5.95 | 6 | 6.6 | 20 | 3 | 2.1 | 4.2 | |
40- 25 | 16 | 6.5 | 15 | 9 | 4.8 | 8 | 5.3 | 32 | 2 | 3.5 | 6 | |
40- 40 | 20 | 6.5 | 20 | 12 | 8.55 | 8 | 9.1 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | |
40- 60 | 20 | 6.5 | 20 | 12 | 8.55 | 8 | 9.1 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | |
60- 35 | 22 | 10.2 | 25 | 12 | 9 | 10 | 9.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
60- 60 | 22 | 10.2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 7.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
60- 80 | 22 | 10.2 | 20 | 12 | 7 | 10 | 7.7 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | |
80-100 | 26 | 10.2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 12.2 | 70 | 7 | 4.5 | 8 | |
80-130 | 26 | 10.2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 12.2 | 70 | 7 | 4.5 | 8 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Distance de déplacement | Déplacement par rotation Distance de déplacement | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | A-H | |||||||
GFSG | 25- 20 | 25x25 | 20±1.0 | ±15° | ≈2.0° | 19.6 | 0.04 | |
25- 35 | 35±1.0 | ±10° | ≈1.3° | |||||
40- 25 | 40x40 | 25±1.0 | ±20° | ≈2.8° | 29.4 | 0.08 | ||
40- 40 | 40±1.0 | ±15° | ≈1.9° | 0.11 | ||||
40- 60 | 60±1.0 | ±10° | ≈1.3° | |||||
60- 35 | 60x60 | 35±1.0 | ±25° | ≈1.9° | 58.8 | 0.22 | ||
60- 60 | 60±1.0 | ±20° | ≈1.3° | 0.26 | ||||
60- 80 | 80±1.0 | ±15° | ≈1.0° | |||||
80-100 | 80x80 | 100±1.0 | ±18° | ≈1.3° | 49 | 0.56 | ||
80-130 | 130±1.0 | ±15° | ≈1.0° | 0.54 |
Surface de l'étage (mm) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Combinaison des numéros de référence |
25x25 | 20±1.0 | GFSG25-20 |
GFSG25-35 | ||
40x40 | 25±1.0 | GFSG40-25 |
GFSG40-40 | ||
40±1.0 | GFSG40-40 | |
GFSG40-60 | ||
60x60 | 35±1.0 | GFSG60-35 |
GFSG60-60 | ||
60±1.0 | GFSG60-60 | |
GFSG60-80 | ||
80x80 | 100±1.0 | GFSG80-100 |
GFSG80-130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFSG40-25-NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Distance de déplacement (angle α) (deg) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 20.1-25 | 1-15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | Droit et gauche |
Loading...
Type | Goniomètre, axe X | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | ±10 | Méthode d'alimentation | Roues à vis sans fin |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de [Standard] Goniomètre standard / Glissière à queue d'aronde / 1 axe, le numéro d'article est le suivant: GFSG40-25-NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GFSG40-25-NR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur de l'axe de rotation H(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Distance de déplacement (angle α)(deg)
Inversé
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GFSG25-35 |
GFSG25-35-NR |
GFSG40-25 |
GFSG40-40 |
GFSG40-40-NR |
GFSG40-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur de l'axe de rotation H (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Distance de déplacement (angle α) (deg) | Inversé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | 30.1-35 | 1-15 | 25 | 25 | 19.6 | 35 | 15 | ±10 | Standard | |
288.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 25 | 5 à 30 | 30.1-35 | 1-15 | 25 | 25 | 19.6 | 35 | 15 | ±10 | Droit et gauche | |
360.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 20.1-25 | 1-15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | Standard | |
360.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 35.1-40 | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | Standard | |
360.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 35.1-40 | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | Droit et gauche | |
360.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26-40 | 26-40 | 5 à 30 | 50.1-60 | 15.1-20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±10 | Standard |