Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LMU35G
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |||
LMU-N | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | Matériau du joint Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
LMU | |||||||
LMUF-N | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
LMUF | |||||||
LMUR | Placage au chrome noir Placage au chrome noir | EN 1.4125 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | |||
LMUM | Placage autocatalytique au nickel | ||||||
LMUMF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
SLMU | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | - | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | ||
SLMUS | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~120°C |
Référence pièce | |
LMU20 LMU-N20 ![]() ![]() ![]() ![]() | (sans joint) (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | Tolérance D | L | B | W | D1 | (r) | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Capacité de charge de base | Masse (g) | |||||||
Type | dr | Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | |||||||||
LMU-N (sans joint) LMU LMUF-N (sans joint) LMUF LMUR LMUM LMUMF SLMU SLMUS | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 10 | 0 -0.12 | - | - | - | - | 0.3 | 0.008 | 4 | 69 | 105 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | - | 88 | 127 | 2.0 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 167 | 206 | 4.0 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 11.5 | 0.012 | 206 | 265 | 8.5 | |||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 265 | 380 | 17 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 372 | 549 | 31 | |||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 41 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 510 | 784 | 46 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 73 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 98 | |||||
25 | 40 | 59 | 0 -0.3 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 236 | |||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 262 | ||||||||||
LMU LMUM | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 654 | ||||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1700 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LMU35G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 70 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Type G (faible niveau de particules) |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé |
Type | Droit | Longueur | Simple |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double rainure pour bague, le numéro d'article est le suivant: LMU35G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMU35G.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du cylindre extérieur
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Matériau de la bille
Matériel du dispositif de fixation
Joints
Rempli de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LMU-N16 |
LMU-N20 |
LMU-N25 |
LMU35H |
LMU35L |
LMU3G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Rempli de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 37 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
5.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 42 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
7.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 25 | 59 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
40.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 70 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
40.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 35 | 70 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Type L (résistante à la chaleur) | |
17.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3 | 10 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 7 | 69 | 105 | -0.008 | 8 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Type G (faible niveau de particules) |