Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double rainure pour bague (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LMUM50G

Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
MatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LMU-NEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°CMatériau du joint
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LMU
LMUF-NAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LMUF
LMURPlacage au chrome noir
Placage au chrome noir
EN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LMUMPlacage autocatalytique au nickel
LMUMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLMUEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
SLMUSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce 
LMU20
LMU-N20
Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associésLMUR20
Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associésLMUR20L
Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associésLMUR20G
Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associésLMUR20H

(sans joint)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
Référence pièceTolérance DLBWD1(r)Excentricité (max.)Rangées de billesCapacité de charge de baseMasse (g)
TypedrTolérance Aucun traitement de surfaceTraitement de surface Tolérance ToléranceC (dynamique) NCo (statique) N
LMU-N
(sans joint)
LMU
LMUF-N
(sans joint)
LMUF
LMUR
LMUM
LMUMF
SLMU
SLMUS
30
-0.008
70
-0.009
0
-0.015
100
-0.12
----0.30.0084691051.4
4812---881272.0
5101580
-0.4
1.19.60.41672064.0
60
-0.009
120
-0.011
0
-0.018
190
-0.2
11.311.50.0122062658.5
8152415.314.326538017
10190
-0.013
0
-0.021
2919.41.31837254931
12213020.4200.841259841
1323322251078446
16283723.31.627775118073
200
-0.010
320
-0.016
0
-0.025
4227.330.50.0155882137098
2540590
-0.3
37.30
-0.5
1.85381.569801570236
30456440.84315702740262
LMU
LMUM
350
-0.012
520
-0.019
0
-0.030
7045.32.1490.02016703140425
40608056.35721604020654
508010068.82.676.5382079401700
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir P.303.
Pour LMU-N et LMUF-N, dr=3/4.
Les produits dont dr=3, 4 n'intègrent pas de joint. La résistance au glissement du type sans joint est plus faible (0.4~1.2N). Des mesures anti-poussière à part sont nécessaires pour empêcher la poussière de pénétrer dans les pièces coulissantes.
Pour le LTBC, voir P.304.
Les entretoises et les butées pour manchons linéaires peuvent être sélectionnées P.330.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LMUM50G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Rempli de graisse

72.99 €

1 Disponible 9 jours 1050100[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel8038207940-0.01220EN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires/Standard/simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Style Standard Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé
Type Droit Longueur Simple

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double rainure pour bague, le numéro d'article est le suivant: LMUM50G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMUM50G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LMU-N16
LMU-N20
LMU-N25
LMUM50H
LMUM50L
LMUM5G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Rempli de graisse

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

101637[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement287751180-0.00912EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement328821370-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

7.79 €

1 Disponible 12 jours 102559[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement409801570-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

72.99 €

1 Disponible 9 jours 1050100[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel8038207940-0.01220EN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

72.99 €

1 Disponible 9 jours 1050100[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel8038207940-0.01220EN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

19.24 €

1 Disponible 9 jours 10515[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel10167206-0.0088EN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

Produits complémentaires

Assistance technique