Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LMUW-N6
Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |||
LMUW-N | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | * JointMatériau Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
LMUW | |||||||
LMUWF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
LMUWR | Placage au chrome noir Placage au chrome noir | EN 1.4125 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | |||
LMUWM | Placage autocatalytique au nickel | ||||||
LMUWMF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | |||||
SLMUW | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | - | Plastique (Duracon M90 équiv.) | -20~ 80°C | ||
SLMUWS | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~120°C |
Référence pièce | |
LMUW20 LMUW-N20 LMUWR20 LMUWR20L LMUWR20G LMUWR20H | (sans joint) (placage LTBC) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | Tolérance D | L | B | W | D1 | (r) | Excentricité (max.) | Rangées de billes | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) | Masse (g) | |||||||
Type | dr | Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | ||||||||||
LMUW-N (sans joint) LMUW LMUWF LMUWR LMUWM LMUWMF SLMUW SLMUWS | 3 | 0 -0.010 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | 0 -0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.010 | 4 | 138 | 210 | 0.51 | 3.2 |
4 | 8 | 23 | - | - | - | 176 | 254 | 0.63 | 4.8 | |||||||||
5 | 10 | 28 | 18.2 | 0 -0.5 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 263 | 412 | 1.38 | 11 | |||||||
6 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | 24.8 | 11.5 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 16 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | 31 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | 62 | |||||||
12 | 21 | 57 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 80 | |||||||||
13 | 23 | 61 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | 90 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 145 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 57.8 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 180 | ||||
25 | 40 | 112 | 0 -0.4 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 440 | ||||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 480 | ||||||||||
LMUW LMUWM | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 135 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 795 | ||||
40 | 60 | 151 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1170 | ||||||||||
50 | 80 | 192 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LMUW-N6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 35 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni |
Loading...
Type | Droit | Style | Standard | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé |
Type | Droit |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague, le numéro d'article est le suivant: LMUW-N6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMUW-N6.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du cylindre extérieur
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Matériau de la bille
Matériel du dispositif de fixation
Joints
Rempli de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LMUW-N16 |
LMUW-N20 |
LMUW-N25 |
LMUW-N8 |
LMUW10 |
LMUW10G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Rempli de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 70 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
15.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 112 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
6.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 8 | 45 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Non fourni | |
6.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Non fourni | |
19.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 10 | 55 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 19 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Fourni | Type G (faible niveau de particules) |