Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague
  • Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LMUWM10

Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
MatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LMUW-NEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C*
JointMatériau
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LMUW
LMUWFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LMUWRPlacage au chrome noir
Placage au chrome noir
EN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LMUWMPlacage autocatalytique au nickel
LMUWMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLMUWEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
SLMUWSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce 
LMUW20
LMUW-N20
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20L
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20G
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20H

(sans joint)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
Référence pièceTolérance DLBWD1(r)Excentricité (max.)Rangées de billesCapacité de charge de baseMoment statique admissible (N • m)Masse (g)
TypedrTolérance Aucun traitement de surfaceTraitement de surface Tolérance ToléranceC (dynamique) NCo (statique) N
LMUW-N
(sans joint)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW
SLMUWS
30
-0.010
70
-0.011
0
-0.015
190
-0.3
----0.30.01041382100.513.2
4823---1762540.634.8
5102818.2 0
-0.5
1.19.60.42634121.3811
6120
-0.013
0
-0.018
3524.8 11.50.0153245292.1816
8154532.8 14.34317844.3131
10190
-0.016
0
-0.021
5541.4 1.31858811007.2462
12215743.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
16287049.8 1.6271230235019.7145
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
8057.8 0
-0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
-0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
304512385.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
350
-0.015
520
-0.022
0
-0.030
13594.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir P.303.
Les dimensions dr=3, 4 ne sont pas disponibles pour les modèles LMUW-N et LMUWR
Les produits dont dr=3, 4 n'intègrent pas de joint. La résistance au glissement du type sans joint est plus faible (0.4~1.2N). Des mesures anti-poussière à part sont nécessaires pour empêcher la poussière de pénétrer dans les pièces coulissantes.
Pour le LTBC, voir P.304.
Les entretoises et les butées pour manchons linéaires peuvent être sélectionnées P.330.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LMUWM10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Rempli de graisse

9.33 €

1 Disponible 12 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Style Standard Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé
Type Droit

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague, le numéro d'article est le suivant: LMUWM10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LMUWM10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LMUW-N16
LMUW-N20
LMUW-N25
LMUWM10G
LMUWM10H
LMUWM10L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Rempli de graisse

8.09 €

1 Disponible 12 jours 101670[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

10.59 €

1 Disponible 5 jours 102080[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

15.14 €

1 Disponible 9 jours 1025112[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

23.00 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

23.00 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

23.00 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

Produits complémentaires

Assistance technique