Vis à billes / bride compacte / diamètre 10 / Pas 4 / C10 / < 50µ / acier / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 10 au pas de 4:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMateriauDuretéTraitement de surfaceMateriauDuretéTraitement de surface
Ecrou compactBSSCBSSCKC10104EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7258 équiv.Cémenté
58~62HRC
-

* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
BSSC1004-200    
BSSCK1004-200-F15-P6
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Compact
Écrou
C10BSSC1004150~600106L-54210.25(8.4)3 tours, 1 rangée1.873.00,05 ou inf.Droite
BSSCK10~185, 6L-(44+F)
* F et P sont configurables pour BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 10 au pas de 4:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSC1004-[150-600/1]
BSSCK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5-6/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Système de circuit Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 10 jours Type de déflecteur d'extrémité150 ~ 600106Fixe
1 10 jours Type à tube150 ~ 60010 ~ 185 ~ 6configurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 10 au pas de 4:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 10 Vis-mère(mm) 4
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Jeu axial Max. 0.05 Structure de l'écrou Simple Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 3
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 1870 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 3000 Type de graisse Standard
Taille de l'écrou Compact

Produits complémentaires

Assistance technique