Vis à billes / Bride normalisée / Ø 10 / Pas 2, 4 / C10 / < 50µ / 3x1 / Roulé / Conforme à DIN69051

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMateriauDuretéTraitement de surfaceMateriauDuretéTraitement de surface
Ecrou standardC-BSSCC-BSSCKC10102, 4EN 1.1203 équiv.Trempé par induction 58 ~ 62HRC-EN 1.7242 équiv.58~62HRC cémenté-


* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
C-BSSC1004
C-BSSCK1002
-
-
500
1284

-

F15

-

P5
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C10C-BSSC1002150~585106L-541.210.41(9.21)1 tour,
3 rangées
1.22.10,05 ou inf.Droite
C-BSSCK10~185, 6L-(44+F)
C-BSSC04150~600106L-54210.68(8.68)1.63.4
C-BSSCK10~185, 6L-(44+F)
* F et P sont configurables pour C-BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSSC1002-[150-595/1]
C-BSSC1004-[150-600/1]
C-BSSCK1002-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
C-BSSCK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 10 jours 2150 ~ 59512002100106Fixe
1 10 jours 4150 ~ 60016003400106Fixe
1 10 jours 2150 ~ 5951200210010 ~ 185 ~ 6configurable
1 10 jours 4150 ~ 6001600340010 ~ 185 ~ 6configurable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 10 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.05
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 3
Matériau EN 1.1203 Equiv. Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Taille de l'écrou Standard

Assistance technique