Vis à billes / bride compacte / diamètre 12 / pas 4 / C10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 12 au pas de 4:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Compact
Écrou
BSSCBSSCKC10124EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7258 équiv.Cémenté
58~62HRC
-
* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
BSSC1204-300    
BSSCK1204-300-F15-P6
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Compact
Écrou
C10BSSC1204150~800158L-65212.25(10.4)4 tours,
1 rangée
2.795.270,05 ou inf.Droite
BSSCK15~245~8L- (50+F)
* F et P sont configurables pour BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 12 au pas de 4:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSC1204-[150-800/1]
BSSCK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Système de circuit Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Diam. de l'arbre P
(φ)
1 10 jours Type de déflecteur d'extrémité150 ~ 800158Fixe-
1 10 jours Type à tube150 ~ 80015 ~ 24-configurable5 ~ 8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 12 au pas de 4:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 12 Vis-mère(mm) 4
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Jeu axial Max. 0.05 Structure de l'écrou Simple Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 4
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 2790 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 5270 Type de graisse Standard
Taille de l'écrou Compact

Produits complémentaires

Assistance technique