Vis à billes / bride compacte / diamètre 15 / pas 5, 10 / C10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 15 au pas de 4 ou 10:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Compact
Écrou
BSSCBSSCKC10155, 10EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7258 équiv.Cémenté
58~62HRC
-


* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
BSSC1505-300    
BSSCK1505-300-F15-P6
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Compact
Écrou
C10BSSC1505150~12001510L-673.17515.5(12.25)3 tours,
1 rangée
4.147.060,10 ou inf.Droite
BSSCK15~306~10L- (52+F)
BSSC10200~12001510L-674.257.45
BSSCK15~306~10L- (52+F)
* F et P sont configurables pour BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 15 au pas de 4 ou 10:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSC1505-[150-1200/1]
BSSC1510-[200-1200/1]
BSSCK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSSCK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Système de circuit Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Diam. de l'arbre P
(φ)
1 10 jours 5Type de déflecteur d'extrémité150 ~ 1200414070601510Fixe-
1 10 jours 10Type de déflecteur d'extrémité200 ~ 1200425074501510Fixe-
1 10 jours 5Type à tube150 ~ 12004140706015 ~ 30-configurable6 ~ 10
1 10 jours 10Type à tube200 ~ 12004250745015 ~ 30-configurable6 ~ 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 15 au pas de 4 ou 10:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 15 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.10
Structure de l'écrou Simple Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 3 Type de graisse Standard
Taille de l'écrou Compact

Produits complémentaires

Assistance technique