Vis à billes / bride normalisée / diamètre 10 / pas 2, 4 / C5 / non précontrainte / rentable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Écrou
Type
TypePrécision
Qualité
Diam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MateriauDuretéMateriauDureté
Ecrou standardC-BSSC5102, 4EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
58~62HRC
EN 1.7242 équiv.Cémenté
58~62HRC

Spécifications

Référence pièce-L
C-BSS1002-200
Écrou
Type
Précision
Qualité
Référence pièceIncrément de 1mmYDiam.
bille
Diam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Couple de précharge
N • cm
Sens de
torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Ecrou standardC5C-BSS1002100~315L-571.210.41(9.21)1 tour
3 rangées
1.62.30.008 ou moins0.5
ou inférieur
Droite
04150~380L-70210.68(8.68)2.34.11.0
ou inférieur
kgf=Nx0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSS1002-[100-315/1]
C-BSS1004-[150-380/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis-mère
(mm)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
1 10 jours 2100 ~ 31516002300
1 10 jours 4150 ~ 38023004100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes/dia. 10 au pas de 2 ou 4/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C5 D.E. de l'arbre de vis(φ) 10 Précharge Non préchargé
Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.010
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à embout de protection Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 3
Matériau EN 1.1203 Equiv. Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Fixe
Taille de l'écrou Standard

Assistance technique