Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NFJN5-30
Type | Materiau | Traitement de surface |
NFJN | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
NFJNF | ||
NFJNS | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique |
Référence pièce | - | A |
NFJN12-100 NFJNF10 | - | 80 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B | t |
5 | 30 | 3.5 | 4 | 5.4 | 8 | 1.6 |
6 | 4 | 5 | 10 | |||
8 | 38 | 5.5 | 6.5 | 11 | 13 | |
10 | 7 | 8 | 17 | |||
12 | 60 | 8 | 10 | 18 | 19 | 2.0 |
16 | 75 | 10 | 13 | 20 | 24 | |
20 | 13 | 16 | 30 |
Référence pièce | L | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | M-A | NFJN / NFJNS | NFJN | NFJNS | ||
NFJN (acier inoxydable) NFJNS | 5 - 30 | 40.5 | 1.5 | 15 | ||
5 - 60 | 70.5 | 19 | ||||
6 - 40 | 51 | 2.1 | 21 | |||
6 - 80 | 91 | 28 | ||||
8 - 50 | 68.1 | 3.9 | 50 | |||
8 -100 | 118.1 | 65 | ||||
10 - 75 | 94.6 | 4.3 | 88 | |||
10 -100 | 119.6 | 100 | ||||
12 - 50 | 78 | 4.9 | 142 | - | ||
12 - 75 | 103 | 166 | ||||
12 -100 | 128 | 184 | ||||
12 -125 | 153 | 200 | ||||
12 -150 | 178 | 219 | ||||
16 - 75 | 107 | 5.9 | 287 | |||
16 -100 | 132 | 317 | ||||
16 -130 | 162 | 356 | ||||
16 -150 | 182 | 383 | ||||
16 -180 | 212 | 422 | ||||
20 -100 | 135 | 8.8 | 493 | |||
20 -130 | 165 | 557 | ||||
20 -150 | 185 | 605 | ||||
20 -180 | 215 | 671 |
Référence pièce | A: incrément de 10mm | L | Prix unitaire | |
Type | M | |||
NFJNF | 10 | 80~200 | A+19.6 | |
12 | 80~250 | A+28 | ||
16 | 80~300 | A+32 | ||
20 | 110~300 | A+35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NFJN5-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | Modifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 30 | 1.5 | 30 | 5.4 | 5 | Non fourni |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Type standard | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Non fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Supports de nivellement / Standard, le numéro d'article est le suivant: NFJN5-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NFJN5-30.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Type
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Modifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NFJN12-125 |
NFJN12-150 |
NFJN12-75 |
NFJN5-60 |
NFJN6-40 |
NFJN6-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | Modifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 4.9 | 125 | 18 | 12 | Non fourni | |
3.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 4.9 | 150 | 18 | 12 | Non fourni | |
1.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 4.9 | 75 | 18 | 12 | Non fourni | |
1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 30 | 1.5 | 60 | 5.4 | 5 | Non fourni | |
1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 30 | 2.1 | 40 | 5.4 | 6 | Non fourni | |
1.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 30 | 2.1 | 80 | 5.4 | 6 | Non fourni |