Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FJFN | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
FJFNF | ||
FJFNB | ||
FJFNH | ||
FJFNS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | A |
FJFN10-75 FJFNF20 FJFNH16-100 | - | 150 |
M | D | (ℓ1) | (ℓ2) | E | B |
10 | 60 | 7 | 8 | 18 | 17 |
12 | 8 | 10 | 19 | ||
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 30 | ||
24 | 70 | 16 | 19 | 20 | 36 |
Référence pièce | L | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | M-A | FJFN | FJFNS | FJFNB | |||
FJFN FJFNS (acier inoxydable) FJFNB ( Le pas fin 1.5 ne s'applique qu'aux éléments signalés par *) | 10-75 | 100 | 10 | 319 | - | ||
10-100 | 125 | 330 | |||||
12-75 | 101 | 13 | 339 | ||||
12-100 | 126 | 357 | |||||
12-125 | 151 | 376 | |||||
12-150 | 176 | 393 | |||||
16-75 | 103 | 16.6 | 436 | ||||
16-100 | 128 | 446 | |||||
16-130 | 158 | 505 | |||||
16-150 | 178 | 532 | |||||
16-180 | 208 | 571 | |||||
*20-100 | 131 | 39.2 | 626 | ||||
*20-130 | 161 | 692 | |||||
*20-150 | 181 | 729 | |||||
*20-180 | 211 | 800 | |||||
FJFN FJFNB | *24-130 | 166 | 49.4 | 1100 | - | ||
*24-180 | 216 | 1250 | - |
Référence pièce | A Incrément de 10 mm | L | Prix unitaire | |
Type | M | |||
FJFNF | 10 | 80~200 | A+25 | |
12 | 80~250 | A+26 | ||
16 | 80~300 | A+28 | ||
20 | 110~300 | A+31 |
Référence pièce | L | d | Y | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M-A | ||||||
FJFNH (Volant) | 10-75 | 100 | 6 | 25 | 10 | 329 | |
10-100 | 125 | 340 | |||||
12-75 | 101 | 7 | 26 | 13 | 349 | ||
12-100 | 126 | 367 | |||||
12-125 | 151 | 386 | |||||
12-150 | 176 | 408 | |||||
16-75 | 103 | 8 | 27 | 16.6 | 451 | ||
16-100 | 128 | 461 | |||||
16-130 | 158 | 520 | |||||
16-150 | 178 | 547 | |||||
16-180 | 208 | 586 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJFN16-150 |
FJFN16-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée de réglage de la hauteur | Matériau du filetage | Traitement de surface du filetage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | Largeur D (mm) | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | Modifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 16.6 | 150 | 18 | 16 | Non fourni | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Chrome trivalent | 60 | 16.6 | 150 | 18 | 16 | Fourni |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du filetage
Matériau du corps
Modifications
Type
Poignée de réglage de la hauteur
Traitement de surface du filetage
Traitement de surface du corps principal
Largeur D(mm)
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles