Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
TCRH4 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | R(PT) | D.I. du tube utilisable (mm) | L1 | L2 | B | C | d | H Méplats | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||
TCRL | 4 | 1 | 1 / 8 | 2.5 | 20 | 22 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 20 | ||
2 | 1 / 4 | 21 | 23 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 10 | 29 | |||||
6 | 1 | 1 / 8 | 4 | 20 | 20 | 14 | 4.5 | 2.7 | 12 | 21 | |||
2 | 1 / 4 | 21 | 22.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 12 | 31 | |||||
8 | 1 | 1 / 8 | 6 | 21 | 21 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 26 | |||
2 | 1 / 4 | 21 | 21 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 30 | |||||
3 | 3 / 8 | 24 | 24.5 | 16 | 5.5 | 4.7 | 14 | 51 | |||||
10 | 2 | 1 / 4 | 7.5 | 23 | 25 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 45 | |||
3 | 3 / 8 | 24 | 25 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 53 | |||||
4 | 1 / 2 | 29 | 28.5 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 88 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TCRL4-1 |
TCRL4-2 |
TCRL6-1 |
TCRL6-2 |
TCRL8-1 |
TCRL8-2 |
TCRL8-3 |
TCRL10-2 |
TCRL10-3 |
TCRL10-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | D.E. du tube (mm) D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | 4 | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | 4 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 6 | 4 | 6 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 6 | 4 | 6 | |
4.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 8 | 6 | 8 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 8 | 6 | 8 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 8 | 6 | 8 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 10 | 7.5 | 10 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 10 | 7.5 | 10 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 10 | 7.5 | 10 |
Loading...
Fluide utilisable | Air, eau, huile |
Plage de températures de fonctionnement* | Air : -20 ~ 60°C Eau : 0 ~ 60°C Huile : -20 ~ 60°C |
Pression de fonctionnement max. | Elle s'applique à la pression de fonctionnement maximale des tubes. |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type de connexion | Connexion filetage <=> tube | Type de connexion filetage à tube | Coude | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Type à vis | R | Forme | Coudes |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
D.E. du tube (mm) D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles