• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement

Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement
  • Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement:Affichage d'image associés
TypeMatériauPression de fonctionnement max.Résistance à la chaleur
ARDADAEN AW-5052 équiv.0.7MPa200°C

Spécifications

Référence pièce-N (nombre de trous)
ARDA1.0
ARDADA1
-
6
Référence pièceTOrifice
d1
LD1D2Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
ARDADA1R1/80.82615125  
2R1/413518159  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
ARDADA1
ARDADA2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diam. de vis nominal 1 Débit d'air (à 0.3MPa)
(L/min)

22.50 €

Disponible Jour même

Stock

10Null~0.7R1/8189

24.00 €

Disponible Jour même

Stock

10Null~0.7R1/4285

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Le volume et la vitesse de l'air sortant des orifices sont augmentés en prenant l'air environnant.
Une force de bombardement élevée avec moins d'air permet une baisse de consommation d'énergie et d'air.
Buses de pulvérisation/Forme de pulvérisation circulaire/À accroissement:Affichage d'image associés

オススメ動画

Informations de base

Forme de pulvérisation Rond, diffusé Source d'air Compresseur Matériau EN AW-5052 Equiv.
Type à portée Standard Type Type rond Fileté Fileté

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique