Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
FJCL | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ |
Référence pièce | - | T |
FJCL6-1.0 | - | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Largeur de fente T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M3 | 4 | |
7.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | 5 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 3 | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M4 | 4 | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M4 | 5 | |
8.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M5 | 4 | |
8.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M5 | 5 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 6 | |
9.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M6 | 4 | |
9.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M6 | 6 | |
9.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 8 | |
9.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M3 à M8] M8 | 8 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 9 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 10 | |
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 8 | |
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 9 | |
10.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 10 | |
10.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M10 | 8 | |
11.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M12 | 8 | |
11.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [M10 à M18] M12 | 12 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M14 | 12 | |
16.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [M10 à M18] M18 | 15 |
Loading...
Type | Joints flottants | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée | Matériau du goujon | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Nitruration en bain de sel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Largeur de fente T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles