• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-MAKC1008L

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs/Réglable:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
Corps principalCapuchon
EN 1.0034 Équiv.PolyuréthaneOxydé noir

Spécifications

Référence pièce
C-MAKC1210L
Référence pièceDiam. filetage MCourse SÉnergie absorbée max (E')Équiv. max. Masse (me') (kg)(L)(L1)L2dd1tB (méplats)TC-MAKCC-MAKS
TypeVitessepar impact (J)par minute (J)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5~301 à 4 pièce(s)5~30
C-MAKC
(Capuchon)

C-MAKS
(Sans capuchon)
0806LM8 x 1.0 60.636.31.850
(44)
3356.62.86113    
M0.6
H0.15
1005LM10 x 1.0 51.2482.838.5
(32.5)
21.568.62.8612.73    
M1.2
H0.4
1008LM10 x 1.0 82.4487.257
(51)
3858.63612.73    
M2.4
H1.2
1210LM12 x 1.0 10342.91869.4
(60.2)
45.55.79.539.2144    
M6
1412LM14 x 1.5129161.660100
(88)
67911.8412196    
M30
2020LM20 x 1.52024280420145.8
(130)
101918615.8268    
M120
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent C-MAKS.

Vitesse de collision
Type
Vitesse de collision max.Température ambiante de fonctionnementIntervalle de remplacement
Vitesse basse L~0.8m/s-5 à 70°C700 000 cycles
Vitesse moyenne M~1.5m/s
Vitesse rapide H~3m/s
Avec le N° 0806, la vitesse de collision maximale pour le type L est de 0.5m/s ; pour le type M, elle est de 1.0m/s, et pour le type H de 2.0m/s.
Avec le N° 2020, la vitesse de collision maximale pour le type L est de 1.0m/s, et de 2.0m/s pour le type M.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-MAKC1008L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Vitesse de collision max.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

16.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Orifice unique0.8577.248Avec coiffeM10X1.0

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

[PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs/Réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Type fixe Matériau du corps principal EN 1.0034 équiv.
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de [PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs, le numéro d'article est le suivant: C-MAKC1008L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-MAKC1008L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
C-MAKC1005H
C-MAKC1005L
C-MAKC1005M
C-MAKC1008M
C-MAKC1210L
C-MAKC1210M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Vitesse de collision max.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

21.26 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices338.50.448Avec coiffeM10X1.0

21.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

5M101.2Orifice unique0.838.52.848Avec coiffeM10X1.0

21.26 €

1 Disponible 5 jours 5M101.2Multi-orifices irréguliers1.538.51.248Avec coiffeM10X1.0

16.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M102.4Multi-orifices irréguliers1.5572.448Avec coiffeM10X1.0

18.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M123Orifice unique0.869.41842.9Avec coiffeM12X1.0

18.90 €

1 Disponible 5 jours 10M123Multi-orifices irréguliers1.569.4642.9Avec coiffeM12X1.0

Assistance technique