Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-MAKC1008M
Matériau | Traitement de surface | |
Corps principal | Capuchon | |
EN 1.0034 Équiv. | Polyuréthane | Oxydé noir |
Référence pièce |
C-MAKC1210L |
Référence pièce | Diam. filetage M | Course S | Énergie absorbée max (E') | Équiv. max. Masse (me') (kg) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (méplats) | T | C-MAKC | C-MAKS | |||||
Type | N° | Vitesse | par impact (J) | par minute (J) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||
1 à 4 pièce(s) | 5~30 | 1 à 4 pièce(s) | 5~30 | ||||||||||||||||
C-MAKC (Capuchon) C-MAKS (Sans capuchon) | 0806 | L | M8 x 1.0 | 6 | 0.6 | 36.3 | 1.8 | 50 (44) | 33 | 5 | 6.6 | 2.8 | 6 | 11 | 3 | ||||
M | 0.6 | ||||||||||||||||||
H | 0.15 | ||||||||||||||||||
1005 | L | M10 x 1.0 | 5 | 1.2 | 48 | 2.8 | 38.5 (32.5) | 21.5 | 6 | 8.6 | 2.8 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 1.2 | ||||||||||||||||||
H | 0.4 | ||||||||||||||||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 2.4 | 48 | 7.2 | 57 (51) | 38 | 5 | 8.6 | 3 | 6 | 12.7 | 3 | |||||
M | 2.4 | ||||||||||||||||||
H | 1.2 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 3 | 42.9 | 18 | 69.4 (60.2) | 45.5 | 5.7 | 9.5 | 3 | 9.2 | 14 | 4 | |||||
M | 6 | ||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9 | 161.6 | 60 | 100 (88) | 67 | 9 | 11.8 | 4 | 12 | 19 | 6 | |||||
M | 30 | ||||||||||||||||||
2020 | L | M20 x 1.5 | 20 | 24 | 280 | 420 | 145.8 (130) | 101 | 9 | 18 | 6 | 15.8 | 26 | 8 | |||||
M | 120 | ||||||||||||||||||
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent C-MAKS. |
Vitesse de collision Type | Vitesse de collision max. | Température ambiante de fonctionnement | Intervalle de remplacement |
Vitesse basse L | ~0.8m/s | -5 à 70°C | 700 000 cycles |
Vitesse moyenne M | ~1.5m/s | ||
Vitesse rapide H | ~3m/s |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-MAKC1008M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Vitesse de collision max. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | M10 | 2.4 | Multi-orifices irréguliers | 1.5 | 57 | 2.4 | 48 | Avec coiffe | M10X1.0 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type fixe | Matériau du corps principal | EN 1.0034 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de [PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs, le numéro d'article est le suivant: C-MAKC1008M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-MAKC1008M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Type d'orifice
Vitesse de collision max.(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente(kgf)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Capuchon
Taille de filetage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C-MAKC1005H |
C-MAKC1005L |
C-MAKC1005M |
C-MAKC1210L |
C-MAKC1210M |
C-MAKC1412L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Vitesse de collision max. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | M10 | 1.2 | Multi-orifices | 3 | 38.5 | 0.4 | 48 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | M10 | 1.2 | Orifice unique | 0.8 | 38.5 | 2.8 | 48 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
21.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | M10 | 1.2 | Multi-orifices irréguliers | 1.5 | 38.5 | 1.2 | 48 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 3 | Orifice unique | 0.8 | 69.4 | 18 | 42.9 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M12 | 3 | Multi-orifices irréguliers | 1.5 | 69.4 | 6 | 42.9 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
19.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | M14 | 9 | Orifice unique | 0.8 | 100 | 60 | 161.6 | Avec coiffe | M14X1.5 |