Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HNTA5 | EN 1.0301 Équiv. | Galvanisation au zinc |
PACK-HNTA5 | ||
HNTAV5 | ||
HNTAZ5 | ||
HNTASN5* | EN 1.4401 Équiv. (Fritté) | - |
PACK-HNTASN5* | ||
HNTASS5 | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M |
HNTA5 | - | 5 |
Référence pièce | M | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTA5 (EN 1.0301 Équiv.) | 3 | 4 | |||||
5 | |||||||
HNTAV5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.) | 5 | ||||||
HNTAZ5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.) | 5 | ||||||
HNTASN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté) | 3 | 4 | 5 | ||||
HNTASS5 (EN 1.4305 Équiv.) | 5 |
Référence pièce | M | Prix unitaire (1~10 paquets) | |||
Prix du paquet | Prix/paquet | ||||
PACK-HNTA5 (EN 1.0301 Équiv., 100/paquet.) | 3 | 4 | |||
5 | |||||
PACK-HNTASN5 (EN 1.4401 Équiv., fritté, 100/paquet.) | 3 | 4 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTA5-3 |
HNTA5-4 |
HNTA5-5 |
HNTASN5-3 |
HNTASN5-4 |
HNTASN5-5 |
HNTASS5-5 |
HNTAV5-5 |
HNTAZ5-5 |
PACK-HNTA5-3 |
PACK-HNTA5-4 |
PACK-HNTA5-5 |
PACK-HNTASN5-3 |
PACK-HNTASN5-4 |
PACK-HNTASN5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Prévention contre le desserrage | Matériau | Méthode de finition | Type de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | ||
0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | ||
0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | ||
0.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M3 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Unité | ||
0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M4 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Unité | ||
0.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Unité | ||
0.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4305 Equiv. | - | Unité | ||
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Acier | Fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | ||
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M5 | Acier | Fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Unité | ||
37.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M3 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Lots | ||
37.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M4 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Lots | ||
36.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M5 | Acier | Non fourni | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | Lots | ||
37.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M3 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Lots | ||
37.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Lots | ||
37.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | M5 | Acier inoxydable | Non fourni | EN 1.4401 Equiv. | - | Lots |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 5 | Fonction | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type | HFS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Prévention contre le desserrage
Matériau
Méthode de finition
Type de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles