Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés
* Electriquement conducteur
TypeMatériauTraitement de surface
Corps principalBilleRessort
HNTP5EN 1.0301 Équiv.EN 1.4301 Équiv.JIS-SWP-AGalvanisation au zinc
PACK-HNTP5
HNTPV5
HNTPZ5
SHNTP5*EN 1.4401 Équiv. (Fritté)SUS304-WP8-
PACK-SHNTP5*

Spécifications

Référence pièce-M
HNTP5-
5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HNTP5-3
HNTP5-4
HNTP5-5
HNTPV5-5
HNTPZ5-5
SHNTP5-3
SHNTP5-4
SHNTP5-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M
(mm)
Matériau Prévention contre le desserrage Matériau Méthode de finition

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M3AcierNon fourniEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M4AcierNon fourniEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M5AcierNon fourniEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.71 €

0.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M5AcierFourniEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M5AcierFourniEN 1.0301 Equiv.Chrome trivalent

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M3Acier inoxydableNon fourniEN 1.4401 Equiv.-

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M4Acier inoxydableNon fourniEN 1.4401 Equiv.-

0.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M5Acier inoxydableNon fourniEN 1.4401 Equiv.-

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceML1Prix unitaireRemise sur volume
1 à 499 pièce(s).500~749750~9991000~1500
HNTP5 (EN 1.0301 Équiv.)345 6    
HNTPV5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)5     
HNTPZ5 (Blocage de filetage, EN 1.0301 Équiv.)5     
SHNTP5 (EN 1.4401 Équiv., fritté)3 46.5    
5    

■Paquets entiers
Référence pièceML1Prix unitaire (1~10 paquets)
Prix du paquetPrix/paquet
PACK-HNTP5 (EN 1.0301 Équiv.)3456  
PACK-SHNTP5 (EN 1.4401 Équiv., fritté)6.5  
10c0 pcs. par paquet

Plus d'informations

Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés
Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés

Ecrous rapportés pour post-montage pour profilés extrudés en aluminium avec fonction de maintien temporaire
Pour la série 5 (largeur de fente 6mm)

Exemple d'utilisation

Écrous et ressort pre-assemblés pour profilés alu de la série 5:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à écrou Écrous rapportés pour post-montage Nom de la série Série 5 Fonction Avec ressort à billes
Type HFS Type de vente Unité

Produits complémentaires

Assistance technique