Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBL45T□8 | EN AC-51400-T5 Équiv. | Anodisation |
HBL135T□8 |
Référence pièce |
HBL45TS8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume Coefficient | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBL45TS8 | 88 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 | ||
HBL45TD8 | 204 | 4 | 4 | 2940 | ||||
HBL135TS8 | 103 | 2 | 2 | 2058 | ||||
HBL135TD8 | 240 | 4 | 4 | 2940 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | Angle (deg) | Contre-alésage du support à 135° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour 80 | Non fourni | Non fourni | 4 | 45 | Non fourni | |
8.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 4 | 45 | Non fourni | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | 45 | Non fourni | |
8.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 4 | 45 | Non fourni | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 4 | 45 | Non fourni | |
7.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 4 | 45 | Non fourni | |
9.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 4 | 45 | Non fourni | |
2.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour 20 et 40 | Non fourni | Non fourni | 2 | 45 | Non fourni | |
2.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 2 | 45 | Non fourni | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
5.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 2 | 45 | Non fourni | |
3.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
3.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
4.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 2 | 45 | Non fourni | |
5.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 80 | Non fourni | Non fourni | 4 | 135 | Non fourni | |
8.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 4 | 135 | Non fourni | |
7.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 4 | 135 | Non fourni | |
8.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 4 | 135 | Non fourni | |
9.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 4 | 135 | Non fourni | |
8.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 4 | 135 | Non fourni | |
10.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 80 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 4 | 135 | Non fourni | |
9.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Pour 80 | Non fourni | Non fourni | 4 | 135 | Z8 (contre-alésage) | |
2.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour 20 et 40 | Non fourni | Non fourni | 2 | 135 | Non fourni | |
3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 2 | 135 | Non fourni | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 2 | 135 | Non fourni | |
5.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
5.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
5.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Pour 20 et 40 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 2 | 135 | Z8 (contre-alésage) | |
4.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
5.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 20 et 40 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 2 | 135 | Non fourni | |
4.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Pour 20 et 40 | Non fourni | Non fourni | 2 | 135 | Z8 (contre-alésage) |
Loading...
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | Série 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type de support | Supports à angle | Vis utilisables | Vis M8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Angle(deg)
Contre-alésage du support à 135°
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles