Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |||||
Type | Manchon | Arbres | Arbres / manchons | Système de retenue de la bille | Billes | Arbres / manchons | Billes |
Droite | |||||||
Standard | Droite Type | BGZ | EN 1.3505 équiv. | EN CW614N équiv. | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | 58HRC~ |
SSBGZ | EN 1.4125 équiv. | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
À épaulement Type | BGHZ | EN 1.3505 équiv. | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | 58HRC~ | ||
SSBGHZ | EN 1.4125 équiv. | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
Compact | Droite | BYZ | EN 1.3505 équiv. | EN CW614N équiv. | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | 58HRC~ |
À épaulement | BYHZ |
Référence pièce | - | L | - | Y | - | F |
BGZ5 | - | 72 | - | 20 | - | 15 |
Référence pièce | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | Tolérance du diamètre de l'arbre | Droite | Sélection | Sélection | ||||||||||||
Tolérance du D.E. | |||||||||||||||||
Incrément de 1mm | |||||||||||||||||
Droite | 3 | 0 - 0.005 | 40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 7 | 0 - 0.006 | 2.5 | 9 | 5 | 1.0 | ||
Cote L configurable | 4 | 0 - 0.005 | 8 | 0 - 0.006 | 3 | 10 | 6 | 1.0 | |||||||||
BGZ BGHZ SSBGZ SSBGHZ | 5 | 0 - 0.005 | 40~90 | 10 | 0 - 0.006 | 3 | 12 | 7 | 1.0 | ||||||||
6 | 0 - 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 11 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 8 | 1.0 | ||||
8 | 0 - 0.005 | 40~150 | 12 | 0 -0.011 | 4 | 14 | 10 | 1.0 | |||||||||
10 | 0 - 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 16 | 0 -0.011 | 4 | 18 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 | 18 | 0 -0.011 | 4 | 20 | 14 | 1.0 |
Référence pièce | L | Y | F | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | Tolérance du diamètre de l'arbre | Droite | Sélection | Sélection | ||||||||||||
Tolérance du D.E. | |||||||||||||||||
Incrément de 1mm | |||||||||||||||||
Droite | 2 | 0 - 0.005 | 30~50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 - 0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | ||
Cote L configurable | 3 | 0 - 0.005 | 40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 - 0.006 | 2.5 | 8 | 4.2 | 0.6 | ||
BYZ BYHZ | 4 | 0 - 0.005 | 7 | 0 - 0.006 | 3 | 9 | 5.2 | 0.6 | |||||||||
5 | 0 - 0.005 | 40~90 | 8 | 0 - 0.006 | 3 | 10 | 6.2 | 0.6 | |||||||||
6 | 0 - 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 - 0.011 | 4 | 11 | 7.2 | 0.6 | ||||
8 | 0 - 0.005 | 40~150 | 11 | 0 - 0.011 | 4 | 13 | 9.2 | 0.6 | |||||||||
10 | 0 - 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 - 0.011 | 4 | 16 | 12 | 1.0 | ||||
12 | 0 - 0.005 | 16 | 0 - 0.011 | 4 | 18 | 14 | 1.0 |
D | F | Capacité de charge de base | |
Co (statique) N | |||
Standard | Compact | ||
2 | 10 | - | 15.0 |
15 | - | 24.4 | |
20 | - | 33.7 | |
3 | 10 | 30.4 | 16.3 |
15 | 50.7 | 26.5 | |
20 | 71 | 36.7 | |
4 | 10 | 40.4 | 21.1 |
15 | 67.3 | 34.3 | |
20 | 87.5 | 47.5 | |
5 | 10 | 50.7 | 26.1 |
15 | 84.5 | 42.4 | |
20 | 109.9 | 58.7 | |
6 | 15 | 101.5 | 43.2 |
20 | 113.2 | 59.8 | |
30 | 182.9 | 83.1 | |
8 | 15 | 105.1 | 59.0 |
20 | 126.1 | 81.6 | |
30 | 189.2 | 113.4 | |
10 | 20 | 147.7 | 147.7 |
30 | 221.5 | 221.5 | |
40 | 307.7 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 | 187.4 |
30 | 281.1 | 281.1 | |
40 | 390.5 | 390.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de manchon | Matériau du manchon d'arbre | D.E. de l'arbre D (Ø) | F (mm) | L (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 10 ~ 20 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 10 ~ 20 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 4 | 15 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.3505 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type à épaulement | EN 1.4125 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 3 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 4 | 10 ~ 20 | 40 ~ 70 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | 40 ~ 90 | 10 ~ 30 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 6 | 15 ~ 30 | 40 ~ 90 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 8 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 20 ~ 40 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 10 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 | ||
1 | 6 jours | 10 | Type droit | EN 1.4125 Equiv. | 12 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 30 ~ 50 |
Loading...
Fonctionnement des ventes | Set | Forme de l'arbre | Type droit |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de manchon
Matériau du manchon d'arbre
D.E. de l'arbre D(Ø)
F(mm)
L(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles