Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Filetage femelle aux deux extrémités | BGFP | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ |
Référence pièce | - | L |
BGFP5 | - | 70 |
Référence pièce | L Sélection |
M (normal) |
||||||||
Type | D | Tolérance du diamètre de l'arbre | ||||||||
BGFP | 5 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | M3 | |
6 | 0 -0.005 |
M3 | ||||||||
8 | 0 -0.005 |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | M4 | |
10 | 0 -0.005 |
M5 | ||||||||
12 | 0 -0.005 |
M6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre D (Ø) | Longueur de l'arbre L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 40 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 50 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 60 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 70 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 80 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 90 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 40 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 50 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 60 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 70 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 80 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 90 | |
10.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 40 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 50 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 60 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 70 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 80 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 90 | |
13.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 100 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 40 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 50 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 60 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 70 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 80 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 90 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 100 | |
11.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 40 | |
11.34 € 5.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 50 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 60 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 70 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 80 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 90 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 100 |
Loading...
Normes de précision
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit)
Fonctionnement des ventes | Arbres | Forme de l'arbre | Type taraudé aux deux extrémités | Matériau du manchon d'arbre | EN 1.3505 Equiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'arbre D(Ø)
Longueur de l'arbre L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles