Arbre guidage miniature à roulement à billes, 2 extrêmités usinées, 1 filetée / 1taraudée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Arbre guidage miniature à roulement à billes, 2 extrêmités usinées, 1 filetée/1taraudée:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Une extrémité filetée et une extrémité taraudée BGHP EN 1.3505 équiv. 58HRC~
Concentricité de D et P : Ø0.1 ou moins

Spécifications

Référence pièce - L
BGHP5 - 70
Référence pièce L
Sélection
F B M
(normal)
Type D Tolérance du diamètre de l'arbre
BGHP 5 0
-0.005
40 50 60 70 80 90   4 6 M3
6 0
-0.005
4 6 M3
8 0
-0.005
40 50 60 70 80 90 100 5 8 M4
10 0
-0.005
5 10 M5
12 0
-0.005
5 12 M6

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGHP5-40
BGHP5-50
BGHP5-60
BGHP5-70
BGHP5-80
BGHP5-90
BGHP6-40
BGHP6-50
BGHP6-60
BGHP6-70
BGHP6-80
BGHP6-90
BGHP8-40
BGHP8-50
BGHP8-60
BGHP8-70
BGHP8-80
BGHP8-90
BGHP8-100
BGHP10-40
BGHP10-50
BGHP10-60
BGHP10-70
BGHP10-80
BGHP10-90
BGHP10-100
BGHP12-40
BGHP12-50
BGHP12-60
BGHP12-70
BGHP12-80
BGHP12-90
BGHP12-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre D
(Ø)
Longueur de l'arbre L
(mm)

8.82 €

1 Disponible 6 jours 10540

8.82 €

1 Disponible 6 jours 10550

11.97 €

1 Disponible 6 jours 10560

11.97 €

1 Disponible 6 jours 10570

11.97 €

1 Disponible 6 jours 10580

11.97 €

1 Disponible 6 jours 10590

9.70 €

1 Disponible 6 jours 10640

9.70 €

1 Disponible 6 jours 10650

12.84 €

1 Disponible 6 jours 10660

12.84 €

1 Disponible 6 jours 10670

12.84 €

1 Disponible 6 jours 10680

12.84 €

1 Disponible 6 jours 10690

10.83 €

1 Disponible 6 jours 10840

10.83 €

1 Disponible 6 jours 10850

13.23 €

1 Disponible 6 jours 10860

13.23 €

1 Disponible 6 jours 10870

13.23 €

1 Disponible 6 jours 10880

13.23 €

1 Disponible 6 jours 10890

13.23 €

1 Disponible 6 jours 108100

10.96 €

1 Disponible 6 jours 101040

10.96 €

1 Disponible 6 jours 101050

13.47 €

1 Disponible 6 jours 101060

13.47 €

1 Disponible 6 jours 101070

13.47 €

1 Disponible 6 jours 101080

13.47 €

1 Disponible 6 jours 101090

13.47 €

1 Disponible 6 jours 1010100

11.34 €

1 Disponible 6 jours 101240

11.34 €

1 Disponible 6 jours 101250

13.85 €

1 Disponible 6 jours 101260

13.85 €

1 Disponible 6 jours 101270

13.85 €

1 Disponible 6 jours 101280

13.85 €

1 Disponible 6 jours 101290

13.85 €

1 Disponible 6 jours 1012100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Normes de précision
Circularité de la pièce D 0.004 ou moins (sauf plage du recuit)

Informations de base

Fonctionnement des ventes Arbres Forme de l'arbre Une extrémité fileté, taraudé à une extrémité Matériau du manchon d'arbre EN 1.3505 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique