Coussinets / composite / fendu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons LF multicouche - Droit:Affichage d'image associés
Matériau : Couche de complément à base de PTFE
Couche de bronze fritté
Couche de métal à dos d'acier (EN 1.0330 équiv. : étamage)
Température admissible : -195 à 280°C

Spécifications

Référence pièce-L
MDZB8-5
Variations de couleurs possibles
Référence pièceLD T * Diamètre de l'arbre
ToléranceTolérance
TypedDim. réf.Tolérance
Type droit MDZB33456           5+0.047
+0.017
1.00
-0.025
3-0.025
-0.034
434568          6+0.047
+0.017
1.00
-0.025
4-0.025
-0.037
534568          7+0.055
+0.025
1.00
-0.025
5-0.025
-0.037
6345681012        8+0.055
+0.025
1.00
-0.025
6-0.025
-0.037
8  568101215       10+0.055
+0.025
1.00
-0.025
8-0.025
-0.040
10   6810121520      12+0.060
+0.030
1.00
-0.025
10-0.025
-0.040
12   6810121520      14+0.060
+0.030
1.00
-0.025
12-0.025
-0.043
13    810121520      15+0.060
+0.030
1.00
-0.025
13-0.025
-0.043
15    81012152025     17+0.065
+0.035
1.00
-0.025
15-0.025
-0.043
16     1012152025     18+0.070
+0.035
1.00
-0.025
16-0.025
-0.043
18     101215202530    20+0.075
+0.040
1.00
-0.025
18-0.025
-0.043
20     101215202530    23+0.080
+0.045
1.50
-0.030
20-0.025
-0.046
22     101215202530    25+0.080
+0.045
1.50
-0.030
22-0.025
-0.046
25     10121520253035   28+0.085
+0.050
1.50
-0.030
25-0.025
-0.046
30      1215202530354050 34+0.090
+0.050
2.00
-0.030
30-0.025
-0.046
35       202530354050 39+0.095
+0.055
2.00
-0.030
35-0.025
-0.050
40      1215202530354050 44+0.095
+0.055
2.00
-0.030
40-0.025
-0.050
50        2025303540506055+0.105
+0.060
2.50
-0.030
50-0.025
-0.050
* Les diamètres des logements et des arbres indiqués ici sont des dimensions recommandées. Manchon fendu. Les valeurs de tolérance D indiquées sont les valeurs de référence après ajustement forcé dans la bague (±0.002).
D* Dia. du logement H7Tolérance de D.I. après ajustement forcé (valeur de référence)
3~6+ 0.012
0
+ 0.062
0
7~10+ 0.015
0
+ 0.065
0
11~18+ 0.018
0
+ 0.068
0
19~20+ 0.021
0
+ 0.071
0
21~30+ 0.081
0
31~50+ 0.025
0
+ 0.085
0
51~80+ 0.030
0
+ 0.110
0

La tolérance de D.I. est une valeur après ajustement forcé. C'est une valeur de référence non garantie.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MDZB3-3
MDZB3-4
MDZB3-5
MDZB3-6
MDZB4-3
MDZB4-4
MDZB4-5
MDZB4-6
MDZB4-8
MDZB5-3
MDZB5-4
MDZB5-5
MDZB5-6
MDZB5-8
MDZB6-3
MDZB6-4
MDZB6-5
MDZB6-6
MDZB6-8
MDZB6-10
MDZB6-12
MDZB8-5
MDZB8-6
MDZB8-8
MDZB8-10
MDZB8-12
MDZB8-15
MDZB10-6
MDZB10-8
MDZB10-10
MDZB10-12
MDZB10-15
MDZB10-20
MDZB12-6
MDZB12-8
MDZB12-10
MDZB12-12
MDZB12-15
MDZB12-20
MDZB13-8
MDZB13-10
MDZB13-12
MDZB13-15
MDZB13-20
MDZB15-8
MDZB15-10
MDZB15-12
MDZB15-15
MDZB15-20
MDZB15-25
MDZB16-10
MDZB16-12
MDZB16-15
MDZB16-20
MDZB16-25
MDZB18-10
MDZB18-12
MDZB18-15
MDZB18-20
MDZB18-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10353

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10354

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10355

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10356

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10463

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10464

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10465

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10466

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10468

0.88 €

1 Disponible 5 jours 10573

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10574

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10575

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10576

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10578

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10683

1.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10684

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10685

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10686

1.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10688

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

106810

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

106812

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

108105

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

108106

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

108108

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081010

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081012

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081015

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010126

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010128

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101210

1.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101212

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101215

1.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101220

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012146

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012148

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121410

1.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121412

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121415

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121420

1.51 €

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1013158

1.51 €

0.45 €

1 Disponible 9 jours 10131510

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10131512

1.51 €

1 Disponible 5 jours 10131515

1.58 €

1 Disponible 5 jours 10131520

1.51 €

1 Disponible 5 jours 1015178

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151710

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151712

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151715

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151720

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10151725

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161810

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161812

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161815

2.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161820

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10161825

1.71 €

1 Disponible 5 jours 10182010

1.76 €

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10182012

2.15 €

1 Disponible 5 jours 10182015

2.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10182020

2.65 €

1 Disponible 5 jours 10182025

Loading...

Informations de base

Type Droit Multicouche Produit composite constitué de trois couches : couche de métal à dos d'acier, couche de bronze fritté et couche de complément à base de PTFE. Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 2,1 à 5,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 3.6 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 49 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.65
Ajustements du trou de montage H7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -195::280

Produits complémentaires

Assistance technique