Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
JZB10 | - | 12 |
Référence pièce | L | D | Chanfrein | *1 Diam. du logement | *1 Diamètre de l'arbre | ||||||||||||||||||
Type | d (tolérance après ajustement forcé) | a | b | Dim. réf. | Tolérance (H7) | Dim. réf. | Tolérance (H7) | ||||||||||||||||
Droite JZB | 3 | +0.080 +0.030 | 3 | 4 | 5 | 5 | +0.107 +0.032 | 1* | C0.3 | 5 | + 0.012 0 | 3 | 0 - 0.010 | ||||||||||
4 | +0.095 +0.045 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | +0.107 +0.032 | 1* | C0.3 | 6 | + 0.012 0 | 4 | 0 - 0.012 | ||||||||||
5 | +0.095 +0.045 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | +0.157 +0.045 | 1* | C0.3 | 7 | + 0.015 0 | 5 | 0 - 0.012 | |||||||||
6 | +0.095 +0.045 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | +0.157 +0.045 | 1* | C0.3 | 8 | + 0.015 0 | 6 | 0 - 0.012 | |||||||||
8 | +0.120 +0.060 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | +0.157 +0.045 | 1 | C0.3 | 10 | + 0.015 0 | 8 | 0 - 0.015 | ||||||||
10 | +0.120 +0.060 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 12 | +0.193 +0.058 | 1 | C0.3 | 12 | + 0.018 0 | 10 | 0 - 0.015 | ||||||||
12 | +0.120 +0.060 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 14 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 14 | + 0.018 0 | 12 | 0 - 0.018 | |||||||||
15 | +0.120 +0.060 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 17 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 17 | + 0.018 0 | 15 | 0 - 0.018 | |||||||||
16 | +0.120 +0.060 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 18 | +0.193 +0.058 | 1 | R0.4 | 18 | + 0.018 0 | 16 | 0 - 0.018 | |||||||||
18 | +0.120 +0.060 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.221 +0.071 | 1 | R0.4 | 20 | + 0.021 0 | 18 | 0 - 0.018 | |||||||||
20 | +0.145 +0.075 | 15 | 20 | 25 | 30 | 23 | +0.221 +0.071 | 1 | R0.4 | 23 | + 0.021 0 | 20 | 0 - 0.021 | ||||||||||
22 | +0.145 +0.075 | 20 | 30 | 25 | +0.231 +0.081 | 1 | R0.4 | 25 | + 0.021 0 | 22 | 0 - 0.021 | ||||||||||||
25 | +0.170 +0.090 | 20 | 25 | 30 | 28 | +0.231 +0.081 | 1 | R0.4 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 0 - 0.021 | |||||||||||
30 | +0.170 +0.090 | 20 | 25 | 30 | 40 | 34 | +0.290 +0.095 | 1 | R0.4 | 34 | + 0.025 0 | 30 | 0 - 0.021 | ||||||||||
35 | +0.215 +0.115 | 25 | 30 | 40 | 39 | +0.290 +0.095 | 1 | R0.4 | 39 | + 0.025 0 | 35 | 0 - 0.025 | |||||||||||
40 | +0.215 +0.115 | 30 | 40 | 50 | 44 | +0.340 +0.115 | 2 | R0.6 | 44 | + 0.025 0 | 40 | 0 - 0.025 | |||||||||||
50 | +0.235 +0.135 | 30 | 40 | 50 | 55 | +0.430 +0.130 | 2 | R0.8 | 55 | + 0.030 0 | 50 | 0 - 0.025 | |||||||||||
* * Lors de la sélection de 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-6, 5-3, 5-4, 6-4 et 6-5, a=0.5. La tolérance d est la valeur obtenue après ajustement forcé dans la bague de d±0.002. *1 Les diamètres des logements et des arbres indiqués ici correspondent aux dimensions recommandées. La tolérance de D.I. est garantie après ajustement forcé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 5 | 3 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | 4 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | 5 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | 3 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 4 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 5 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | 6 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 3 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 4 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 5 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 7 | 6 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 8 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 4 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 5 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 6 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | 8 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 5 | |
0.57 € 0.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 6 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 8 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 10 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 12 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 15 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 6 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 8 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 10 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 12 | |
0.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 15 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 12 | 20 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 8 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 10 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 12 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 15 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 14 | 20 | |
1.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 10 | |
0.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 12 | |
0.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17 | 15 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 17 | 20 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17 | 25 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 10 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 12 | |
0.75 € 0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 15 | |
0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 18 | 20 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 18 | 25 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 12 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 15 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 20 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 25 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 20 | 30 | |
0.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 15 | |
1.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 20 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 25 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 23 | 30 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 20 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 30 | |
1.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 20 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 25 | |
1.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 28 | 30 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 34 | 20 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 34 | 25 |
Loading...
Type | Droit | Groupe des résines | Type résine(polyacétal) | Environnement | Aliment |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2,1 à 5,0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 2.45 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 17.5 |
Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.85 | Ajustements du trou de montage | H7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles