Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Filetage à pas à droite et à gauche | Précision à filetage droit et gauche | ||
MTSWW | MTSYW | EN 1.1191 équiv. | - |
MTSBWW | MTSBYW | Oxydé noir | |
RMTSWW | - | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | V | - | S | - | Q | - | X |
MTSWW20 | - | 583 | - | F20 | - | V15 | - | S30 | - | Q15 | - | X100 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection V/Q | Filetage à pas à droite et à gauche/filetage de précision à pas à droite et à gauche | D | Pas P | |||||||
Type | D | L | F, S | X Incrément de 1mm | ||||||||
(Filetage à pas à droite et à gauche) MTSWW MTSBWW RMTSWW D≤32,L≤1000 (Filetage de précision à pas à droite et à gauche) MTSYW MTSBYW | 10 | 80~1000 | 2≤F≤Vx7 2≤S≤Qx7 Quand V et Q sont 6 ~ 9, 2≤F≤Vx5 2≤S≤Qx5 | 6 | 7 | Lorsque D=10 ~ 14 50≤X≤460<485>-F (Y)=L-80<30>-F-S-X (Y)≤500-S-40<15> Lorsque D=16 ~ 50 50≤X≤560<585>-F (Y)=L-80<30>-F-S-X (Y)≤600-S-40<15> Les dimensions entre < > sont pour les filetages de précision à pas à droite et à gauche. | 10 | 2 | ||||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 2 | ||||||
14 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | |||||||
16 | 100~1200 | 9 | 10 | 12 | 16 | 3 | ||||||
18 | 150~1200 | 9 | 10 | 12 | 18 | 4 | ||||||
20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 4 | ||||||
22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 5 | ||||||
25 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 5 | |||||
28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 28 | 5 | |||||
32 | 200~1200 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 32 | 6 | |||
36 | 17 | 20 | 25 | 36 | 6 | |||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 6 | |||||||
50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MTSBWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
MTSBWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSBWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSBWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSBWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSBWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSBWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSBWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSBWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSBWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
MTSBYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-483/1] |
MTSBYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-583/1] |
MTSBYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-583/1] |
MTSBYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-583/1] |
MTSBYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-583/1] |
MTSBYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-583/1] |
MTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
MTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
MTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
MTSWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
MTSWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
MTSWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
MTSWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
MTSWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWW36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,20,25]-S[2-175/1]-Q[17,20,25]-X[50-560/1] |
MTSWW40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[20,25,30]-S[2-210/1]-Q[20,25,30]-X[50-560/1] |
MTSWW50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[25,30,35,40]-S[2-280/1]-Q[25,30,35,40]-X[50-560/1] |
MTSYW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-483/1] |
MTSYW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-583/1] |
MTSYW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-583/1] |
MTSYW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-583/1] |
MTSYW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-583/1] |
MTSYW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-583/1] |
RMTSWW10-[80-1000/1]-F[2-49/1]-V[6,7]-S[2-49/1]-Q[6,7]-X[50-560/1] |
RMTSWW12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[6,7,8,9]-S[2-63/1]-Q[6,7,8,9]-X[50-560/1] |
RMTSWW14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[8,9,10]-S[2-70/1]-Q[8,9,10]-X[50-560/1] |
RMTSWW16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
RMTSWW18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[9,10,12]-S[2-84/1]-Q[9,10,12]-X[50-560/1] |
RMTSWW20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
RMTSWW22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[10,12,14,15]-S[2-105/1]-Q[10,12,14,15]-X[50-560/1] |
RMTSWW25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,14,15,16,17]-S[2-124/1]-Q[12,14,15,16,17]-X[50-560/1] |
RMTSWW28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,15,16,17,20]-S[2-140/1]-Q[14,15,16,17,20]-X[50-560/1] |
RMTSWW32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,15,16,17,20,25]-S[2-175/1]-Q[14,15,16,17,20,25]-X[50-560/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | Filetage nominal D (φ) | Pas (mm) | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Tolérance de la section à filetage incomplet | Type d'axe | F (mm) | Q (mm) | S (mm) | V (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 483 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 36 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 2 ~ 175 | 17 ~ 25 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 40 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 2 ~ 210 | 20 ~ 30 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 50 | 8 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 2 ~ 280 | 25 ~ 40 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 483 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Fourni (h7) | Fraisé | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 583 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 10 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 2 ~ 49 | 6 ~ 7 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 2 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 2 ~ 63 | 6 ~ 9 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 14 | 3 | 80 ~ 1000 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 2 ~ 70 | 8 ~ 10 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 3 | 100 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 18 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 2 ~ 84 | 9 ~ 12 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 4 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 22 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 2 ~ 105 | 10 ~ 15 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 25 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 119 | 12 ~ 17 | 2 ~ 124 | 12 ~ 17 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 28 | 5 | 150 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 2 ~ 140 | 14 ~ 20 | 50 ~ 560 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 32 | 6 | 200 ~ 1200 | Non fourni | Cuivre | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 2 ~ 175 | 14 ~ 25 | 50 ~ 560 |
Loading...
Forme de l'axe | Type à épaulement aux deux extrémités | Type | Arbres de vis mères | Sens de rotation de la vis | Vis à pas droit et gauche |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.1191 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
Filetage nominal D(φ)
Pas(mm)
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Tolérance de la section à filetage incomplet
F(mm)
Q(mm)
S(mm)
V(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles