• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes à contact oblique / à une rangée / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

À contact oblique - Niveau standard, simple:Affichage d'image associés
Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243
Matériau : EN 1.3505
équiv.

Spécifications

Référence pièce
B7000
■Simple rangée
Référence piècedDBr
(min.)
r1
(min.)
B7000102680.30.15
B7200103090.60.3
B7001122880.30.15
B72011232100.60.3
B7002153290.30.15
B72021535110.60.3
B70031735100.30.15
B72031740120.60.3
B70042042120.60.3
B720420471410.6
B70052547120.60.3
B720525521510.6
B700630551310.6
B720630621610.6
B72073572171.10.6
B72084080181.10.6
B72094585191.10.6
B72105090201.10.6

Référence pièceCapacité de charge de baseVitesse de rotation admissible tr/min (référence)Apex du cône de pression
a
Dimensions relativesMasse (g) (référence)
Cr (dynamique) kNCor (statique) kNDs (min.)dh (max.)r (max.)
B70005.352.6232009.212.523.50.323
B72005.42.712240010.315250.629
B70015.82.98208009.814.525.50.325
B720184.052000011.417270.637
B70026.13.451840011.317.529.50.335
B72028.654.651760012.720300.646
B70036.43.81680012.519.532.50.346
B720310.861520014.222350.667
B700410.86.61440014.925370.680
B720414.58.31360016.726411.0109
B700511.37.41280016.430420.693
B720516.210.31120018.631461.0130
B700614.510.11040018.836491.0135
B720622.514.89600 21.336561.0197
B720729.720.18000 23.942651.0287
B720835.525.17600 26.347731.0375
B720939.528.76800 28.352781.0411
B721041.531.56320 30.257831.0466
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B7000
B7001
B7002
B7003
B7004
B7005
B7006
B7200
B7201
B7202
B7203
B7204
B7205
B7206
B7207
B7208
B7209
B7210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

6.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10102685350232002600

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122885800208002980

8.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153296100184003450

8.56 €

1 Disponible 5 jours 101735106400168003800

9.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020421210800144006600

9.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025471211300128007400

12.10 €

1 Disponible 5 jours 10305513145001040010100

6.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10103095400224002710

5.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

101232108000200004050

6.54 €

1 Disponible 5 jours 101535118650176004650

7.48 €

1 Disponible 5 jours 1017401210800152006000

8.22 €

1 Disponible 5 jours 1020471414500136008300

10.75 €

1 Disponible 5 jours 10255215162001120010300

11.99 €

1 Disponible 5 jours 1030621622500960014800

18.35 €

1 Disponible 5 jours 1035721729700800020100

23.84 €

1 Disponible 5 jours 1040801835500760025100

25.93 €

1 Disponible 5 jours 1045851939500680028700

29.84 €

1 Disponible 5 jours 1050902041500632031500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Roulement à contact oblique (une seule rangée) Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Combinaison de roulements à billes à contact oblique Un rail Structure de la pièce du joint Ouvert

Produits complémentaires

Assistance technique