Embase en forme de diamant (fonte)

Embase en forme de diamant (fonte)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Embase en forme de diamant (fonte):Affichage d'image associés
ComposantMatériau
CarterEN-JL 1030 équiv.
RoulementEN 1.3505 équiv.
Joint d'étanchéité en caoutchoucCaoutchouc nitrile (NBR)
Vis de serrageEN 1.7220 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HDH20
HDHCP25
Référence pièceJIS nominalFF1WtAA1A2dBSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
HDH12UCFL20111390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640470
15UCFL20211390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640450
17UCFL20311390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.75392640440
20UCFL20411390601233.325.5151231.0 12.712.86.6M6x0.754901280420
25UCFL20513099681435.827.0 161634.114.314.07.9M6x0.754901400590
30UCFL206148117801440.231.0 181638.115.919.611.3M6x0.754901960900
35UCFL207161130901644.434191642.917.525.915.4M8x1118025901200
40UCFL2081751441001651.236211649.21929.317.9M8x1118029301510
45UCFL2091881481081852.238221949.21933.020.5M8x1118033001900
50UCFL2101971571151854.640221951.61935.523.2M10x1.25235035502200
kgf=Nx0.101972

Référence pièceFF1WtAA1A2dBSCapacité de charge de base (kN)Vis de serrageMasse (g)
TypeDCr (dynamique)Cor (statique)M1Couple de serrage (N • cm)Capacité de charge axiale (N)
HDHCP128163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476280
158163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476270
178163.5569.525.5189.572269.554.8M5x0.8250476250
209071.5631128.720111024.7 712.86.6M5x0.82501280300
259576691130.520.0 1110277.514.07.9M6x0.754901400400
3011390.5791234.322.5 121230.3819.611.3M6x0.754901960580
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HDH12
HDH15
HDH17
HDH20
HDH25
HDH30
HDH35
HDH40
HDH45
HDH50
HDHCP12
HDHCP15
HDHCP17
HDHCP20
HDHCP25
HDHCP30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre D
(Ø)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

14.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

12128006600

12.22 €

1 Disponible 5 jours 15128006600

14.22 €

1 Disponible 5 jours 17128006600

10.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

20128006600

15.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

25140007900

21.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

301960011300

20.27 €

1 Disponible 5 jours 352590015400

27.07 €

1 Disponible 5 jours 402930017900

28.83 €

1 Disponible 5 jours 453300020500

35.89 €

1 Disponible 5 jours 503550023200

12.84 €

1 Disponible 5 jours 1295504800

12.84 €

1 Disponible 5 jours 1595504800

12.84 €

1 Disponible 5 jours 1795504800

13.73 €

1 Disponible 5 jours 20128006600

15.23 €

1 Disponible 5 jours 25140007900

20.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

301960011300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Roulements à billes Unité de roulement, type Type à embase en forme de diamant Matériau du corps de l'unité EN-JL 1030 Equiv.
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage Matériau des roulements EN 1.3505 Equiv. Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique