Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
L sélectionnable | L configurable | ||
BGP | BGPL | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
BGPM | BGPML | Placage autocatalytique au nickel | |
BGPS | BGPSL | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H | - | L | - | F | |
BGP10 BGPL10 | - - | 14 14 | - - | L30 L30 | - | F10 |
Référence pièce | Sélection H | L Sélection | T | B | M (normal) | ℓ | t | Ds | Roulement utilisable | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
BGP BGPM BGPS | 4 | 7 | 15 | 20 | 25 | 2 | 2 | M4 | 6 | 0.7 | 6 | 674 | 694 | 624 | |||||
5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2 | 2.5 | M5 | 6 | 1.0 | 7 | 695 | 605 | 625 | 675 | |||||
6 | 9 | 20 | 25 | 30 | 2 | 3 | M6 | 9 | 1.0 | 8 | 696 | 606 | 626 | 676 | |||||
8 | 11 | 20 | 25 | 30 | 3 | 4 | M8 | 9 | 1.0 | 10 | 698 | 608 | 628 | 678 | |||||
10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | M10 | 12 | 1.0 | 12 | 6800 | ||||||||
14 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | M10 | 12 | 1.0 | 13 | 6900 | 6000 | ||||||||
17 | 25 | 30 | 40 | 3 | 5 | M10 | 12 | 1.0 | 16 | 6200 | |||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 14 | 6801 | ||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 15 | 6901 | 6001 | ||||||||
18 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 17 | 6201 | |||||||||
15 | 18 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 17 | 6802 | ||||||||
19 | 40 | 50 | 60 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 18 | 6902 | 6002 | ||||||||
21 | 40 | 50 | 60 | 3 | 6 | M12 | 16 | 1.0 | 20 | 6202 | |||||||||
17 | 20 | 30 | 40 | 50 | 4 | 8 | M16 | 20 | 1.0 | 19 | 6803 | ||||||||
22 | 40 | 50 | 60 | 4 | 8 | M16 | 20 | 1.0 | 21 | 6903 | 6003 | ||||||||
24 | 40 | 50 | 60 | 4 | 8 | M16 | 20 | 1.0 | 23 | 6203 | |||||||||
20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 4 | 10 | M20 | 20 | 1.0 | 22 | 6804 | ||||||||
25 | 40 | 50 | 60 | 4 | 10 | M20 | 20 | 1.0 | 24 | 6904 | 6004 | ||||||||
27 | 40 | 50 | 60 | 4 | 10 | M20 | 20 | 1.0 | 26 | 6204 | |||||||||
25 | 28 | 30 | 40 | 50 | 5 | 12 | M24 | 20 | 1.0 | 27 | 6805 | ||||||||
29 | 40 | 50 | 60 | 5 | 12 | M24 | 20 | 1.0 | 28 | 6905 | |||||||||
31 | 40 | 50 | 60 | 5 | 12 | M24 | 20 | 1.0 | 30 | 6005 | |||||||||
33 | 40 | 50 | 60 | 5 | 12 | M24 | 20 | 1.0 | 32 | 6205 | |||||||||
30 | 33 | 30 | 40 | 50 | 5 | 14 | M30 | 20 | 1.0 | 32 | 6806 | ||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 5 | 14 | M30 | 20 | 1.0 | 34 | 6906 | |||||||||
38 | 40 | 50 | 60 | 5 | 14 | M30 | 20 | 1.0 | 37 | 6006 | 6206 |
Référence pièce | Sélection H | Incrément de 1mm | T | B | M (normal) | Ds | ||
Type | D | L | F | |||||
BGPL BGPML BGPSL | 4 | 7 | 15~25 | M≤F≤L-5 | 2 | 2 | M4 | 6 |
5 | 8 | 2 | 2.5 | M5 | 7 | |||
6 | 9 | 20~30 | 2 | 3 | M6 | 8 | ||
8 | 11 | 3 | 4 | M8 | 10 | |||
10 | 13 | 3 | 5 | M10 | 12 | |||
14 | 3 | 5 | M10 | 13 | ||||
17 | 25~40 | 3 | 5 | M10 | 16 | |||
12 | 15 | 20~30 | 3 | 6 | M12 | 14 | ||
16 | 25~40 | 3 | 6 | M12 | 15 | |||
18 | 30~50 | 3 | 6 | M12 | 17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Forme | Diam. goupille D (Ø) | D.E. H (Ø) | F (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 4 | 7 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 5 | 8 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 6 | 9 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 8 | 11 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | 13 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | 14 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 10 | 17 | - | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 12 | 15 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 12 | 16 | - | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 12 | 18 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | 18 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | 19 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 15 | 21 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 17 | 20 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 17 | 22 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 17 | 24 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | 23 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | 25 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 20 | 27 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | 28 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | 29 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | 31 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25 | 33 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30 | 33 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30 | 35 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30 | 38 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 4 | 7 | 4 ~ 22 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 5 | 8 | 5 ~ 20 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 6 | 9 | 6 ~ 25 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 8 | 11 | 8 ~ 25 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 10 | 13 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 10 | 14 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 10 | 17 | 10 ~ 35 | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 12 | 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 12 | 16 | 12 ~ 35 | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Type à vis | 12 | 18 | 12 ~ 45 | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 4 | 7 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 5 | 8 | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 6 | 9 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 8 | 11 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 10 | 13 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 10 | 14 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 10 | 17 | - | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 12 | 15 | - | 20 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 12 | 16 | - | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 12 | 18 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 15 | 18 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 15 | 19 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 15 | 21 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 17 | 20 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 17 | 22 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 17 | 24 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 20 | 23 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 20 | 25 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 20 | 27 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25 | 28 | - | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25 | 29 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25 | 31 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25 | 33 | - | 40 ~ 60 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 30 | 33 | - | 30 ~ 50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Forme
Diam. goupille D(Ø)
D.E. H(Ø)
F(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles