• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pignons - Double brin/Séries 40B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pignons - Double brin/Séries 40B:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SP40SDEN 1.1191 équiv.
(Pointe de la dent trempée par induction)

Spécifications

Référence pièce-Spécification de l'alésage-Diam. de l'alésage de l'arbre
SP40SD16-N-20
■Spécifications d'alésage d'arbre
Diam. alésage d'arbre DRainure b2xt2Vis de serrage M
155x2.36
18, 206x2.86
25~308x3.38
3510x3.38
4012x3.38
■Série 40B Pour les chaînes, voir Ici. 
Référence pièceSpécifications de l'alésage de l'arbre Diam. de l'alésage de l'arbreDpDoHLXYMasse (kg)Conforme à la norme
TypeNombre de dentsSpécification S (DH8)
Spécification N (DH7)Les produits avec le diam. d'alésage d'arbre marqué d'un * are sont disponibles en stock.
Spécification SSpéc. N(En stock)Spéc. N
(Non en stock)
SP40SD12S

N
1015*18*      49.075534357.227.80.33
1313 1820*     53.075938357.227.80.4
1413 18*20*     57.076342357.227.80.49
1513  20*25*    61.086746357.227.80.57
1613  20*25    65.17150357.227.80.66
1713   252830  69.127654357.227.80.76-
1813   25*283035 73.148059357.227.80.89
1913   25*283035 77.168463357.227.81
2013   25*2830*35 81.188867357.227.81.14
2113   25283035* 85.219271357.227.81.23

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SP40SD12-N-[15,​18]
SP40SD12-S-10
SP40SD13-N-[18,​20]
SP40SD13-S-13
SP40SD14-N-[18,​20]
SP40SD14-S-13
SP40SD15-N-[20,​25]
SP40SD15-S-13
SP40SD16-N-[20,​25]
SP40SD16-S-13
SP40SD17-N-[25,​28,​30]
SP40SD17-S-13
SP40SD18-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD18-S-13
SP40SD19-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD19-S-13
SP40SD20-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD20-S-13
SP40SD21-N-[25,​28,​30,​35]
SP40SD21-S-13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents
(t)
Nombre de rails Diam. de l'alésage de l'arbre D (ou d)
(mm)
Type Type à arbre Spécifications des trous

-

5 jours 1012Deux rails15 ~ 18Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

8.00 €

Disponible 3 jours 1012Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1013Deux rails18 ~ 20Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

8.30 €

Disponible 3 jours 1013Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1014Deux rails18 ~ 20Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

8.60 €

Disponible 3 jours 1014Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1015Deux rails20 ~ 25Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

8.80 €

Disponible 3 jours 1015Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1016Deux rails20 ~ 25Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

9.20 €

Disponible 3 jours 1016Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1017Deux rails25 ~ 30Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

9.70 €

Disponible 3 jours 1017Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1018Deux rails25 ~ 35Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

10.20 €

Disponible 3 jours 1018Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1019Deux rails25 ~ 35Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

10.60 €

Disponible 12 jours 1019Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1020Deux rails25 ~ 35Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

11.20 €

Disponible 12 jours 1020Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

-

5 jours 1021Deux rails25 ~ 35Alésage d'arbre de type usinéUsinage de l'alésage de l'arbre configurableN (rainure + taraud)

11.80 €

Disponible 12 jours 1021Rangée simple-Type à trou d'implantationAvant-trou standardS (trou d'implantation)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques : pignon conçu pour transmettre la force motrice sur deux chaînes. Il est destiné aux machines entraînées multi-axes.

Exemple d'utilisation

Pignons - Double brin/Séries 40B:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du pignon Type SD Nominal 40 Matériau EN 1.1191 Equiv. (Éperons trempés par induction)
Type à chaîne RS Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique