Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre de maillons |
CHEL40A | - | 200 |
Référence pièce | * Nombre de maillons | Pas | Goupilles | Plaque | Fixation | Tension max. admissible kN (kgf) | |||||||
Type | N° | Nominal | L1 | L2 | t | C | X | Y | N | d | |||
CHEL (type à fixation d'un côté) | 40 | A (Tous les maillons) B (Tous les deux maillons) C (Tous les quatre maillons) | 4~ | 12.7 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 3.6 | 2.75 (280) |
50 | 4~ | 15.875 | 10.17 | 11.63 | 2 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 12.7 | 5.2 | 4.41 (450) | ||
60 | 4~ | 19.05 | 12.7 | 14.2 | 2.4 | 12.2 | 19.05 | 27.2 | 15.9 | 5.2 | 6.28 (640) | ||
80 | 4~ | 25.4 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 15.88 | 25.4 | 35.2 | 19.1 | 6.8 | 10.69 (1090) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Chaîne n° | Tension admissible (plage sélectionnable) (Kn) | Nominal (forme) | Tension admissible | Nombre de maillons (pièce(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 40 | 2.71-5.00 | A (Tous les maillons) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 40 | 2.71-5.00 | B (tous les 2 maillons) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 40 | 2.71-5.00 | C (tous les 4 maillons) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 2.71-5.00 | A (Tous les maillons) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 2.71-5.00 | B (tous les 2 maillons) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 50 | 2.71-5.00 | C (tous les 4 maillons) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 5.01-10.00 | A (Tous les maillons) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 5.01-10.00 | B (tous les 2 maillons) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 60 | 5.01-10.00 | C (tous les 4 maillons) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 80 | > 10.01 | A (Tous les maillons) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 80 | > 10.01 | B (tous les 2 maillons) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 80 | > 10.01 | C (tous les 4 maillons) | 10.69 | 4 ~ 3000 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal de chaîne | Fixation | Type à fixation d'un côté |
---|
Configurer
Propriétés de base
Chaîne n°
Tension admissible (plage sélectionnable)(Kn)
Nominal (forme)
Tension admissible
Nombre de maillons(pièce(s))
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles