Chaînes à rouleaux avec fixations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Chaînes à rouleaux avec fixations:Affichage d'image associés
 Matériau : acier

Spécifications

Référence pièce-Nombre de maillons
CHET40A-200
   
Référence pièce* Nombre de maillonsPasGoupillesPlaqueFixationTension max. admissible
kN (kgf)
TypeNominalL1L2tCXYNd
CHET (type à fixation des deux côtés)40A (Tous les maillons)
B (Tous les deux maillons)
C (Tous les quatre maillons)
4~12.78.079.481.58.512.717.49.53.62.75 (280)
504~15.87510.1711.63210.515.922.312.75.24.41 (450)
604~19.0512.714.22.412.219.0527.215.95.26.28 (640)
804~25.416.1519.253.215.8825.435.219.16.810.69 (1090)
* Utiliser des multiples de 2 pour "fixation sur chaque maillon" et "fixation tous les 2 maillons". Utiliser des multiples de 4 pour "fixation tous les 4 maillons".

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHET40A-[4-3000/2]
CHET40B-[4-3000/2]
CHET40C-[4-3000/4]
CHET50A-[4-3000/2]
CHET50B-[4-3000/2]
CHET50C-[4-3000/4]
CHET60A-[4-3000/2]
CHET60C-[4-3000/4]
CHET80A-[4-3000/2]
CHET80B-[4-3000/2]
CHET80C-[4-3000/4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSChaîne n° Tension admissible (plage sélectionnable)
(Kn)
Nominal (forme) Tension admissible Nombre de maillons
(pièce(s))
1 7 jours 10402.71-5.00A (Tous les maillons)2.754 ~ 3000
1 7 jours 10402.71-5.00B (tous les 2 maillons)2.754 ~ 3000
1 7 jours 10402.71-5.00C (tous les 4 maillons)2.754 ~ 3000
1 7 jours 10502.71-5.00A (Tous les maillons)4.414 ~ 3000
1 7 jours 10502.71-5.00B (tous les 2 maillons)4.414 ~ 3000
1 7 jours 10502.71-5.00C (tous les 4 maillons)4.414 ~ 3000
1 7 jours 10605.01-10.00A (Tous les maillons)6.284 ~ 3000
1 7 jours 10605.01-10.00C (tous les 4 maillons)6.284 ~ 3000
1 7 jours 1080> 10.01A (Tous les maillons)10.694 ~ 3000
1 7 jours 1080> 10.01B (tous les 2 maillons)10.694 ~ 3000
1 7 jours 1080> 10.01C (tous les 4 maillons)10.694 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal de chaîne Fixation Type à fixation des deux côtés

Produits complémentaires

Assistance technique