Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nombre de maillons |
CHEED40 | - | 200 |
Référence pièce | Nombre de maillons | Nombre de rangées | Utilisation | Couleur | Tension admissible (N) | Vitesse autorisée de la chaîne (m/min) | Cœfficient de frottement par glissement f1 | Masse de référence (kg/m) | Temp. de fonctionnement (°C) | Pas | C | W | H | h1 | h2 | Nombre de maillons par unité | |
TYPE | N° | ||||||||||||||||
CHEED | 40 | 4~ | Simple | Utilisation générale | Blanc | 441 | 60 | 0.25 | 0.32 | -5~65 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 | 240 (Longueur de circonférence 3 048 mm) |
60 | 4~ | Simple | Utilisation générale | Blanc | 882 | 60 | 0.25 | 0.72 | -5~65 | 19.05 | 12.7 | 30 | 17.3 | 8.8 | 8.5 | 160 (Longueur de circonférence 3 048 mm) | |
CHEEC | 40 | 4~ | Simple | Conducteur | Noir | 340 | 60 | 0.25 | 0.36 | -20~80 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 | 240 (Longueur de circonférence 3 048 mm) |
CHEEH | 40 | 4~ | Simple | Résistant à la chaleur | Noir | 440 | 100 | 0.25 | 0.36 | -20~150 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 | 240 (Longueur de circonférence 3 048 mm) |
CHEEY | 40 | 4~ | Simple | Résistance chimique | Blanc | 250 | 60 | 0.25 | 0.36 | -20~80 | 12.7 | 7.95 | 20 | 12.7 | 6.7 | 6 | 240 (Longueur de circonférence 3 048 mm) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHEEC40-[4-3000/1] |
CHEED40-[4-3000/1] |
CHEED60-[4-3000/1] |
CHEEH40-[4-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (plage sélectionnable) (mm) | Type à chaîne | Nominal (W) | Largeur W (mm) | Pignons compatibles | Nombre de maillons (pièce(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | ≤ 25.9 | Type conducteur | 40(20) | 20 | Série 40B | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | - | ≤ 25.9 | Produits réguliers | 40(20) | 20 | Série 40B | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | 26-76.1 | Produits réguliers | 60(30) | 30 | Série 60B | 4 ~ 3000 | ||
1 | 7 jours | 10 | ≤ 25.9 | Thermorésistif | 40(20) | 20 | Série 40B | 4 ~ 3000 |
Loading...
Désignation chimique | Spéc. pour usage courant / type conducteur | Spéc. pour type résistant chimique |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Acétone | ○ | × |
Huile (végétale, minérale) | ○ | ○ |
Alcool | ○ | ○ |
Solution d'ammoniaque | ○ | ○ |
Chlorure de sodium | ○ | ○ |
Acide chlorhydrique (2%) | × | × |
Eau de mer | △ | △ |
Eau oxygénée | × | ○ |
Hydroxyde de sodium (hydroxyde de sodium (25%)) | ○ | ○ |
Essence | ○ | ○ |
Acide formique | × | ○ |
Aldéhyde formique | ○ | ○ |
Acide citrique | △ | ○ |
Désignation chimique | Spéc. pour usage courant / type conducteur | Spéc. pour type résistant chimique |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Acide chromique | × | △ |
Acide acétique | × | ○ |
Tétrachlorure de carbone | ○ | ○ |
Hypochlorite de sodium | × | × |
Acide nitrique (5%) | × | ○ |
Hydrate de potassium | ○ | ○ |
Solution savonneuse | ○ | ○ |
Acide lactique | ○ | ○ |
Paraffine | ○ | ○ |
Benzène | ○ | ○ |
Iode | × | × |
Acide sulfurique | × | × |
Acide phosphorique (10%) | × | △ |
Désignation chimique | Spéc. pour usage courant / type conducteur | Spéc. pour type résistant chimique |
CHEED CHEEC | CHEEY | |
Whiskey | ○ | ○ |
Lait | ○ | ○ |
Vinaigre | △ | △ |
Boissons non alcoolisées | ○ | ○ |
Bière | ○ | ○ |
Jus de fruits | ○ | ○ |
Eau | ○ | ○ |
Jus de légumes | ○ | ○ |
Vin | ○ | ○ |
Liaisons | configurable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur (plage sélectionnable)(mm)
Type à chaîne
Nominal (W)
Largeur W(mm)
Pignons compatibles
Nombre de maillons(pièce(s))
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles