Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit diamètre / hauteur réglable - Filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

Petit diamètre / hauteur réglable - Filetée:Affichage d'image associés

 

RéférenceMatériau
Filetée
SFNNEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-L-P 
SFNN3-L6,50-P2.5(à filetage)


■Filetée

RéférenceL
Incrément de 0.01mm
P
Incrément de 0.5mm
Prix unitaire
TYPEM (normal)
SFNN35.00~15.001.0~3.0 

 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSL P

-

5 jours 105 ~ 151 ~ 3

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Petit diamètre / hauteur réglable - Filetée:Affichage d'image associés

Informations de base

Shape Goupilles de réglage de la hauteur Height Tolerance 0/+0.01 Mounting Method Fileté
Tip Shape Plate Material Acier inoxydable Surface Treatment(Ø) Non fourni
Heat Treatment Fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique