Manchons pour composants d'inspection - En D, à épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour composants d'inspection - En D, à épaulement:Affichage d'image associés

Matériau

Dureté

Traitement de surface
Type
P+0.03
+0.01 F+0.05
     0
PH7 F+0.03
     0
JIS-SKS93 équiv.50~60HRC-KJBSTKKJBHSTK
JIS-SKS93 équiv.50~60HRCPlacage autocatalytique au nickel--
EN 1.4037 équiv.45~50HRC-KJBSTKCKJBHSTKC

Spécifications

Référence pièce-P-F-L-T
KJBSTK12-P8.00-F3.0-L10-T3
PH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~21.00+0.021
0
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
F (F

 

Incrément de 0.1mm
L
Incrément de 1mm
Selection TH
TypeD
À épaulement
P+0.03
+0.01 F+0.05
     0
PH7 F+0.03
     0
KJBSTK





KJBSTKC
KJBHSTK





KJBHSTKC
83.00~ 5.000.3~ 2.45~25235D+4
103.00~ 7.000.3~ 3.0D+4
123.00~ 9.000.5~ 4.0D+4
164.00~13.000.5~ 6.0D+4
206.00~17.001.0~ 8.0D+4
258.00~21.002.0~10.0D+4

Modifications

Manchons pour composants d'inspection - En D, à épaulement:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJBHSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBHSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
KJBSTKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1]-T[2,​3,​5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Matériau Détails relatifs à la dureté Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
D.I. P
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
F
(mm)
Épaisseur de l'épaulement T
(mm)
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH783 ~ 55 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH7103 ~ 75 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH7123 ~ 95 ~ 250.1 ~ 42 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH7164 ~ 135 ~ 250.5 ~ 62 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH7206 ~ 175 ~ 251 ~ 82 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRCH7258 ~ 215 ~ 252 ~ 102 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH783 ~ 55 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7103 ~ 75 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7123 ~ 95 ~ 250.5 ~ 42 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7164 ~ 135 ~ 250.5 ~ 62 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7206 ~ 175 ~ 251 ~ 82 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7258 ~ 215 ~ 252 ~ 102 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.0183 ~ 55 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01103 ~ 75 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01123 ~ 95 ~ 250.1 ~ 42 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01164 ~ 135 ~ 250.5 ~ 62 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01206 ~ 175 ~ 251 ~ 82 ~ 5
1 10 jours 10AcierJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01258 ~ 215 ~ 252 ~ 102 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.0183 ~ 55 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01103 ~ 75 ~ 250.3 ~ 32 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01123 ~ 95 ~ 250.5 ~ 42 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01164 ~ 135 ~ 250.5 ~ 62 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01206 ~ 175 ~ 251 ~ 82 ~ 5
1 10 jours 10Acier inoxydableEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01258 ~ 215 ~ 252 ~ 102 ~ 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape À épaulement Hole Selectable Droit Hole Shape Coupe en D (forme de D)
With or w/o Tap Non taraudé Outer Diameter Tolerance Standard Surface Treatment Non fourni
Hardness Fourni Type Type à épaulement

Produits complémentaires

Assistance technique