Série 5 - Carré, 20x20mm, fente largeur 6mm

Série 5 - Carré, 20x20mm, fente largeur 6mm
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 5 - Carré, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés
 
 

Spécifications

Référence pièce - L
HFS5-2020 - 800
KHFS5-2020 - 1000
KNFS5-2020 - 4000
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFS5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir HFSB5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent CAF5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Peinture cuite au four (jaune) HFSY5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair NFS5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir NFSB5-2020 50~4000 0.5 183 0.742x104 0.742x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande.
Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.
■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm, 1000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFS5-2020 1000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé noir KHFSB5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Revêtement transparent KCAF5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Peinture cuite au four (jaune) KHFSY5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé clair KNFS5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
NFS EN AW-6063-T5 équiv. Anodisé noir KNFSB5-2020 4000 183 0.742x104 0.742x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum.
La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm).
Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.

Modifications

Série 5 - Carré, 20x20mm, fente largeur 6mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS5-2020-[50-4000/0.5]
HFSB5-2020-[50-4000/0.5]
HFSY5-2020-[50-4000/0.5]
KHFS5-2020-1000
KHFS5-2020-4000
KHFSB5-2020-4000
KHFSY5-2020-4000
KNFS5-2020-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de profilé extrudé Traitement de surface Matériau Dimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 3 jours -HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

-

1 5 jours 10HFS (Standard)Peinture au four (jaune)EN AC-51400-T5 Equiv.configurable-50 ~ 4000

7.14 €

7 Disponible 4 jours -HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe1000-

23.80 €

1 Disponible 3 jours -HFS (Standard)Anodisé clairEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

37.08 €

1 Disponible 3 jours 10HFS (Standard)Anodisé noirEN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

58.95 €

1 Disponible 5 jours 10HFS (Standard)Peinture au four (jaune)EN AC-51400-T5 Equiv.Fixe4000-

16.94 €

1 Disponible 5 jours 10NFS (type économique)Anodisé clairEN AW-6063-T5 Equiv.Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20x20 Série d'extrusions Série 5
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface Non fourni Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 20 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 20

Assistance technique