Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS6-3030 KHFS6-3030 KHFS6-3030 | - - - | 800 1000 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSB6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | CAF6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Peinture cuite au four (jaune) | HFSY6-3030 | 50~4000 | 0.9 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFSL6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | HFSLB6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | EFS6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | EFSB6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GFS | A6061SS-T6 Équiv. | Anodisé clair | GFS6-3030 | 50~4000 | 1.02 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NEFS6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé noir | NEFSB6-3030 | 50~4000 | 0.8 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | NFSL6-3030 | 50~4000 | 0.76 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS6-3030 | 1000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSB6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Revêtement transparent | KCAF6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Peinture cuite au four (jaune) | KHFSY6-3030 | 4000 | 333 | 2.83x104 | 2.83x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
HFSL | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KHFSLB6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
EFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé noir | KEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
GFS | A6061SS-T6 Équiv. | Anodisé clair | KGFS6-3030 | 4000 | 377 | 3.47x104 | 3.47x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNEFS6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NEFS | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé noir | KNEFSB6-3030 | 4000 | 296 | 2.85x104 | 2.85x104 |
NFSL | EN AW-6063-T5 équiv. | Anodisé clair | KNFSL6-3030 | 4000 | 280 | 2.68x104 | 2.68x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de profilé extrudé | Traitement de surface | Matériau | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Peinture au four (jaune) | EN AC-51400-T5 Equiv. | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
37.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EFS (léger) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
90.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | GFS (Rigidité élevée) | Anodisé clair | EN AW-6061-T6 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
12.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 1000 | - | |
42.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | HFS (Standard) | Anodisé clair | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
52.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | HFS (Standard) | Anodisé noir | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
106.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | HFS (Standard) | Peinture au four (jaune) | EN AC-51400-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - | |
34.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | NEFS (type économique) | Anodisé clair | EN AW-6063-T5 Equiv. | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Taille de profilé extrudé | 30x30 | Série d'extrusions | Série 6 |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Carrée | Nombre de fentes de profilé extrudé | 1 fente x 1 fente | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés |
Fraisage de la surface | Non fourni | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 30 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Traitement de surface
Matériau
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles